UNITRONIC® 100 CY 5x0,25
低周波データケーブル; 5X0.25; コアカラーコード UNITRONIC®カラーコード; PVC; シールド; 柔軟

¥564
在庫あり
型番
0031067
(¥564/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® 100 CY 5x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® 100 CY 5x0,25 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® 100 CY 5x0,25 low frequency data transmission cable -   Secondary Image UNITRONIC® 100 CY 5x0,25 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • 導体断面積0.14mm²からの低周波データ伝送用。
  • 電磁干渉に強い銅編組シールド。
  • 押し出し成型のインナーシース(0.25 mm2からのケーブル用)により、さらなる堅牢性を実現。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

72 kg/km

銅指数

29.000 kg/km

銅指数 (lb)

194.872 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

79 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYCY

ケーブル寸法

5X0.25

導体サイズ (mm2)

0.25 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

6.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

UNITRONIC®カラーコード

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

37.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

126.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
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
UNITRONIC® 100 CYの全製品

型番 線心数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0031031 3 0.25 mm² 5.4 mm 20.200 kg/km 48 kg/km
0031032 7 0.25 mm² 6.7 mm 37.600 kg/km 82 kg/km
0031033 10 0.25 mm² 8.2 mm 48.800 kg/km 129 kg/km
0031034 14 0.25 mm² 8.7 mm 64.600 kg/km 147 kg/km
0031048 3 0.34 mm² 5.8 mm 24.100 kg/km 62 kg/km
0031049 7 0.34 mm² 7.3 mm 50.000 kg/km 106 kg/km
0031050 10 0.34 mm² 9 mm 67.700 kg/km 167 kg/km
0031052 16 0.34 mm² 10.5 mm 95.000 kg/km 219 kg/km
0031060 52 0.34 mm² 17.6 mm 336.000 kg/km 629 kg/km
0031066 4 0.25 mm² 5.7 mm 24.000 kg/km 61 kg/km
0031067 5 0.25 mm² 6.3 mm 29.000 kg/km 72 kg/km
0031068 2 0.34 mm² 5.6 mm 20.000 kg/km 45 kg/km
0031069 4 0.34 mm² 6.4 mm 29.000 kg/km 65 kg/km
0031070 5 0.34 mm² 6.9 mm 42.000 kg/km 95 kg/km
0034006 2 0.14 mm² 3.7 mm 12.000 kg/km 20 kg/km
0034007 3 0.14 mm² 3.9 mm 13.000 kg/km 28 kg/km
0034008 4 0.14 mm² 4.1 mm 14.300 kg/km 33 kg/km
0034009 5 0.14 mm² 4.4 mm 15.500 kg/km 38 kg/km
0034010 7 0.14 mm² 4.7 mm 20.300 kg/km 49 kg/km
0034011 10 0.14 mm² 5.7 mm 34.300 kg/km 66 kg/km
0034012 14 0.14 mm² 6.3 mm 32.000 kg/km 80 kg/km
0034013 16 0.14 mm² 6.6 mm 40.900 kg/km 90 kg/km
0034016 27 0.14 mm² 8.1 mm 70.600 kg/km 148 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!