UNITRONIC® 100 CY 3X0,25
低周波データケーブル; 3X0.25; コアカラーコード UNITRONIC®カラーコード; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- 導体断面積0.14mm²からの低周波データ伝送用。
- 電磁干渉に強い銅編組シールド。
- 押し出し成型のインナーシース(0.25 mm2からのケーブル用)により、さらなる堅牢性を実現。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
48 kg/km
銅指数
20.200 kg/km
銅指数 (lb)
135.738 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
79 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
3X0.25
導体サイズ (mm2)
0.25 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
5.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
UNITRONIC®カラーコード
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
32.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
108.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® 100 CYの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0031031 | 3 | 0.25 mm² | 5.4 mm | 20.200 kg/km | 48 kg/km |
0031032 | 7 | 0.25 mm² | 6.7 mm | 37.600 kg/km | 82 kg/km |
0031033 | 10 | 0.25 mm² | 8.2 mm | 48.800 kg/km | 129 kg/km |
0031034 | 14 | 0.25 mm² | 8.7 mm | 64.600 kg/km | 147 kg/km |
0031048 | 3 | 0.34 mm² | 5.8 mm | 24.100 kg/km | 62 kg/km |
0031049 | 7 | 0.34 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg/km | 106 kg/km |
0031050 | 10 | 0.34 mm² | 9 mm | 67.700 kg/km | 167 kg/km |
0031052 | 16 | 0.34 mm² | 10.5 mm | 95.000 kg/km | 219 kg/km |
0031060 | 52 | 0.34 mm² | 17.6 mm | 336.000 kg/km | 629 kg/km |
0031066 | 4 | 0.25 mm² | 5.7 mm | 24.000 kg/km | 61 kg/km |
0031067 | 5 | 0.25 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg/km | 72 kg/km |
0031068 | 2 | 0.34 mm² | 5.6 mm | 20.000 kg/km | 45 kg/km |
0031069 | 4 | 0.34 mm² | 6.4 mm | 29.000 kg/km | 65 kg/km |
0031070 | 5 | 0.34 mm² | 6.9 mm | 42.000 kg/km | 95 kg/km |
0034006 | 2 | 0.14 mm² | 3.7 mm | 12.000 kg/km | 20 kg/km |
0034007 | 3 | 0.14 mm² | 3.9 mm | 13.000 kg/km | 28 kg/km |
0034008 | 4 | 0.14 mm² | 4.1 mm | 14.300 kg/km | 33 kg/km |
0034009 | 5 | 0.14 mm² | 4.4 mm | 15.500 kg/km | 38 kg/km |
0034010 | 7 | 0.14 mm² | 4.7 mm | 20.300 kg/km | 49 kg/km |
0034011 | 10 | 0.14 mm² | 5.7 mm | 34.300 kg/km | 66 kg/km |
0034012 | 14 | 0.14 mm² | 6.3 mm | 32.000 kg/km | 80 kg/km |
0034013 | 16 | 0.14 mm² | 6.6 mm | 40.900 kg/km | 90 kg/km |
0034016 | 27 | 0.14 mm² | 8.1 mm | 70.600 kg/km | 148 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ