UNITRONIC® 100 CY 27x0,14
低周波データケーブル; 27X0.14; コアカラーコード UNITRONIC®カラーコード; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- 導体断面積0.14mm²からの低周波データ伝送用。
- 電磁干渉に強い銅編組シールド。
- 押し出し成型のインナーシース(0.25 mm2からのケーブル用)により、さらなる堅牢性を実現。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
148 kg/km
銅指数
70.600 kg/km
銅指数 (lb)
474.413 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
138 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
27X0.14
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
27
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8.1 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
UNITRONIC®カラーコード
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
48.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
162.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® 100 CYの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0031031 | 3 | 0.25 mm² | 5.4 mm | 20.200 kg/km | 48 kg/km |
0031032 | 7 | 0.25 mm² | 6.7 mm | 37.600 kg/km | 82 kg/km |
0031033 | 10 | 0.25 mm² | 8.2 mm | 48.800 kg/km | 129 kg/km |
0031034 | 14 | 0.25 mm² | 8.7 mm | 64.600 kg/km | 147 kg/km |
0031048 | 3 | 0.34 mm² | 5.8 mm | 24.100 kg/km | 62 kg/km |
0031049 | 7 | 0.34 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg/km | 106 kg/km |
0031050 | 10 | 0.34 mm² | 9 mm | 67.700 kg/km | 167 kg/km |
0031052 | 16 | 0.34 mm² | 10.5 mm | 95.000 kg/km | 219 kg/km |
0031060 | 52 | 0.34 mm² | 17.6 mm | 336.000 kg/km | 629 kg/km |
0031066 | 4 | 0.25 mm² | 5.7 mm | 24.000 kg/km | 61 kg/km |
0031067 | 5 | 0.25 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg/km | 72 kg/km |
0031068 | 2 | 0.34 mm² | 5.6 mm | 20.000 kg/km | 45 kg/km |
0031069 | 4 | 0.34 mm² | 6.4 mm | 29.000 kg/km | 65 kg/km |
0031070 | 5 | 0.34 mm² | 6.9 mm | 42.000 kg/km | 95 kg/km |
0034006 | 2 | 0.14 mm² | 3.7 mm | 12.000 kg/km | 20 kg/km |
0034007 | 3 | 0.14 mm² | 3.9 mm | 13.000 kg/km | 28 kg/km |
0034008 | 4 | 0.14 mm² | 4.1 mm | 14.300 kg/km | 33 kg/km |
0034009 | 5 | 0.14 mm² | 4.4 mm | 15.500 kg/km | 38 kg/km |
0034010 | 7 | 0.14 mm² | 4.7 mm | 20.300 kg/km | 49 kg/km |
0034011 | 10 | 0.14 mm² | 5.7 mm | 34.300 kg/km | 66 kg/km |
0034012 | 14 | 0.14 mm² | 6.3 mm | 32.000 kg/km | 80 kg/km |
0034013 | 16 | 0.14 mm² | 6.6 mm | 40.900 kg/km | 90 kg/km |
0034016 | 27 | 0.14 mm² | 8.1 mm | 70.600 kg/km | 148 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ