JE-LiYCY...BD 32x2x0,5
設置用データケーブル; 32X2X0.5; VDE 0815; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 石膏上または石膏下の電気設備配管に固定・保護設置用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
設置用データケーブル
重量
738 kg/km
銅指数
441.000 kg/km
銅指数 (lb)
2963.070 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
0.5 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
32X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
7ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
32
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
19.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
VDE 0815
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
117.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
294.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C への 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
JE-LiYCY...BDの全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0034200 | 2 | 0.5 mm² | 6.6 mm | 51.000 kg/km | 70 kg/km |
0034201 | 4 | 0.5 mm² | 8.6 mm | 87.000 kg/km | 155 kg/km |
0034202 | 8 | 0.5 mm² | 11.8 mm | 144.000 kg/km | 260 kg/km |
0034203 | 16 | 0.5 mm² | 14.0 mm | 249.000 kg/km | 430 kg/km |
0034204 | 24 | 0.5 mm² | 16.5 mm | 348.000 kg/km | 605 kg/km |
0034208 | 12 | 0.5 mm² | 12.9 mm | 195.000 kg/km | 340 kg/km |
0034210 | 20 | 0.5 mm² | 15.2 mm | 298.000 kg/km | 495 kg/km |
0034212 | 32 | 0.5 mm² | 19.6 mm | 441.000 kg/km | 738 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ