JE-LiYCY...BD 4x2x0,5
設置用データケーブル; 4X2X0.5; VDE 0815; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 石膏上または石膏下の電気設備配管に固定・保護設置用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
設置用データケーブル
重量
155 kg/km
銅指数
87.000 kg/km
銅指数 (lb)
584.600 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
0.5 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
4X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
7ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
VDE 0815
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
51.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
129.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C への 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
JE-LiYCY...BDの全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0034200 | 2 | 0.5 mm² | 6.6 mm | 51.000 kg/km | 70 kg/km |
0034201 | 4 | 0.5 mm² | 8.6 mm | 87.000 kg/km | 155 kg/km |
0034202 | 8 | 0.5 mm² | 11.8 mm | 144.000 kg/km | 260 kg/km |
0034203 | 16 | 0.5 mm² | 14.0 mm | 249.000 kg/km | 430 kg/km |
0034204 | 24 | 0.5 mm² | 16.5 mm | 348.000 kg/km | 605 kg/km |
0034208 | 12 | 0.5 mm² | 12.9 mm | 195.000 kg/km | 340 kg/km |
0034210 | 20 | 0.5 mm² | 15.2 mm | 298.000 kg/km | 495 kg/km |
0034212 | 32 | 0.5 mm² | 19.6 mm | 441.000 kg/km | 738 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ