JE-LiYCY...BD 2x2x0,5
設置用データケーブル; 2X2X0.5; VDE 0815; PVC; シールド; 柔軟

¥641
在庫あり
型番
0034200
(¥641/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 installation data cable -  Primary Image
JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 installation data cable -  Primary Image JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 installation data cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 石膏上または石膏下の電気設備配管に固定・保護設置用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

設置用データケーブル

重量

70 kg/km

銅指数

51.000 kg/km

銅指数 (lb)

342.700 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧/心-心

0.5 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

39 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYCY

ケーブル寸法

2X2X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

7ワイヤ

アース線含む

いいえ

ペア数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

6.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0815

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

39.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

99.0 mm

固定配線時の温度範囲

-30 °C への 70 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21

認証:VDE

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

JE-LiYCY...BDの全製品

型番 ペア数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0034200 2 0.5 mm² 6.6 mm 51.000 kg/km 70 kg/km
0034201 4 0.5 mm² 8.6 mm 87.000 kg/km 155 kg/km
0034202 8 0.5 mm² 11.8 mm 144.000 kg/km 260 kg/km
0034203 16 0.5 mm² 14.0 mm 249.000 kg/km 430 kg/km
0034204 24 0.5 mm² 16.5 mm 348.000 kg/km 605 kg/km
0034208 12 0.5 mm² 12.9 mm 195.000 kg/km 340 kg/km
0034210 20 0.5 mm² 15.2 mm 298.000 kg/km 495 kg/km
0034212 32 0.5 mm² 19.6 mm 441.000 kg/km 738 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!