SKINTOP® GMP PF 1/2'' RAL 7010 TGY
ロックナット; PF 1/2; Wrench width: 27mm; ターポリン・グレー; ポリアミド;
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
厚さ
6 mm
ネジタイプ
PF
ネジサイズ
PF 1/2
六角コーナー寸法
29 mm
レンチサイズ
27
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
ターポリン・グレー
色:RALカラー
RAL 7010
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2