SKINTOP® GMP PF 1/2'' RAL 7001 SGY
ロックナット; PF 1/2; Wrench width: 27mm; シルバーグレー; ポリアミド;

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
53801006

一時的な在庫切れ

SKINTOP® GMP PF 1/2' RAL 7001 SGY counter nut -  Primary Image
SKINTOP® GMP PF 1/2' RAL 7001 SGY counter nut -  Primary Image SKINTOP® GMP PF 1/2' RAL 7001 SGY counter nut -   Secondary Image SKINTOP® GMP PF 1/2' RAL 7001 SGY counter nut -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

厚さ

6 mm

ネジタイプ

PF

ネジサイズ

PF 1/2

六角コーナー寸法

29 mm

レンチサイズ

27

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SKINTOP® GMP-G (PF)の全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
53801006 PF 1/2 27 シルバーグレー 100
53801007 PF 1/2 27 100
53801008 PF 1/2 27 ターポリン・グレー 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!