LCK 32 25x33.5mm WH
レーザー印字ラベル; ケーブルの直径: 4mm - 7mm; 白; ポリエステル

¥150,444
在庫切れ
型番
83256543
(¥150,444/PC)
税込

一時的な在庫切れ

LCK 32 25x33.5mm WH label for laser printers -  Primary Image
LCK 32 25x33.5mm WH label for laser printers -  Primary Image LCK 32 25x33.5mm WH label for laser printers -   Other Image LCK 32 25x33.5mm WH label for laser printers -   Other Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

特長

  • 自己粘着性なので貼り付けが簡単。
  • ケーブルがタイトに巻かれているため、省スペース。
  • ラベルの透明箔部分が印刷文字を包み込み、外部からの影響から保護します。
  • 40℃~+125℃の温度と湿度に耐える。
  • 小包装と大包装がある。

アプリケーション

  • ケーブルのプロフェッショナルなマーキングやラベリングに汎用的に使用できます。
  • FLEXIMARK®ソフトウェア(テンプレートあり)および市販のレーザープリンタで印刷可能(ストレートシート挿入で最良の印刷結果)。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

レーザー印字ラベル

パッケージタイプ

段ボール包装
大型パッケージ

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのページ数

100

シートサイズ

DIN A4

片面あたりのマーカー数

64

取付タイプ

対応プリンタ

レーザープリンタ

印刷方法

レーザー印刷

設置時間

設置前/設置後

マーキング 用途

コア
光ファイバーケーブル
ケーブル
導管

製品構成

ラベルの種類

ラッピングラベル

ラベル面の幅

25 mm

ラベル面の高さ

12.7 mm

接着剤

アクリル系

全体幅

25 mm

全体高さ

33.5 mm

厚さ

0.025 mm

最小ケーブル外径

4 mm

ケーブル最大外径

7 mm

ラベルの材質

ポリエステル

穴あけ

はい

カラー

製品特性

設置最低温度

10 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

125 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Wrapping labels LCKの全製品

型番 ケーブル最大外径 カラー ラベル面の幅 PUあたりのピース PUあたりのページ数
83256142 7 mm 25 mm 10
83256143 7 mm 25 mm 10
83256144 12 mm 25 mm 10
83256145 12 mm 25 mm 10
83256146 21 mm 25 mm 10
83256147 21 mm 25 mm 10
83256148 36 mm 25 mm 10
83256149 36 mm 25 mm 10
83256150 12 mm 50 mm 10
83256151 12 mm 50 mm 10
83256152 21 mm 50 mm 10
83256153 21 mm 50 mm 10
83256154 36 mm 50 mm 10
83256155 36 mm 50 mm 10
83256160 21 mm 35 mm 10
83256161 21 mm 35 mm 10
83256542 7 mm 25 mm 100
83256543 7 mm 25 mm 100
83256544 12 mm 25 mm 100
83256545 12 mm 25 mm 10
83256546 21 mm 25 mm 100
83256547 21 mm 25 mm 100
83256548 36 mm 25 mm 100
83256549 36 mm 25 mm 100
83256550 12 mm 50 mm 100
83256551 12 mm 50 mm 100
83256552 21 mm 50 mm 100
83256553 21 mm 50 mm 100
83256554 36 mm 50 mm 100
83256555 36 mm 50 mm 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!