Flexiprint LF1BL 1.5-2.5 YE
レーザ印刷ラベル; 導体サイズ(最小/最大)用: 1.5mm² - 2.5mm²; ラベル面の幅: 22mm; 文字数: 15; 黃; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
レーザ印刷ラベル
パッケージタイプ
段ボール箱小型パッケージ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
300 pc.
PUあたりのページ数
10
片面あたりのマーカー数
30
取付タイプ
押す
対応プリンタ
レーザープリンタ
印刷方法
レーザー印刷
設置時間
取付け前
マーキング 用途
コア光ファイバーケーブルケーブル
製品構成
文字数
15
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベル面の幅
22 mm
全体幅
36 mm
全体高さ
5.7 mm
厚さ
0.175 mm
最小導体サイズ
1.5 mm²
最大導体サイズ
2.5 mm²
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
黃
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
耐酸性
なし
耐アルカリ性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
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
FLEXIMARK® Flexiprint LFの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | ラベル面の幅 | 文字数 | PUあたりのピース |
---|---|---|---|---|---|
83254406 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 13.1 mm | 7 | 4500 pc. |
83254410 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 13.1 mm | 7 | 600 pc. |
83254416 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 13.1 mm | 7 | 600 pc. |
83254420 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 4500 pc. |
83254426 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 4500 pc. |
83254430 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 600 pc. |
83254436 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 600 pc. |
83254440 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 22 mm | 15 | 2250 pc. |
83254446 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 22 mm | 15 | 2250 pc. |
83254447 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 22 mm | 15 | 300 pc. |
83254448 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 22 mm | 15 | 300 pc. |
83254460 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 4500 pc. |
83254466 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 4500 pc. |
83254470 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 600 pc. |
83254476 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 600 pc. |
83254480 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 22 mm | 15 | 2250 pc. |
83254486 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 22 mm | 15 | 2250 pc. |
83254487 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 22 mm | 15 | 300 pc. |
83254488 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 22 mm | 15 | 300 pc. |
83254500 | 2.5 mm² | 6 mm² | 11 mm | 7 | 4500 pc. |
83254506 | 2.5 mm² | 6 mm² | 11 mm | 7 | 4500 pc. |
83254510 | 2.5 mm² | 6 mm² | 11 mm | 7 | 300 pc. |
83254516 | 2.5 mm² | 6 mm² | 11 mm | 7 | 300 pc. |
83254520 | 6 mm² | 16 mm² | 17 mm | 7 | 2250 pc. |
83254526 | 6 mm² | 16 mm² | 17 mm | 7 | 2250 pc. |
83254530 | 6 mm² | 16 mm² | 17 mm | 7 | 200 |
83254536 | 6 mm² | 16 mm² | 17 mm | 7 | 200 |
83280005 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 13.1 mm | 7 | 4500 pc. |
閉じる
すべて表示
アクセサリ