Flexiprint LF1B 1.5-2.5 YE
レーザ印刷ラベル; 導体サイズ(最小/最大)用: 1.5mm² - 2.5mm²; ラベル面の幅: 11.2mm; 文字数: 7; 黃; ハロゲンフリー
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
レーザ印刷ラベル
パッケージタイプ
段ボール箱小型パッケージ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
600 pc.
PUあたりのページ数
10
片面あたりのマーカー数
60
取付タイプ
押す
対応プリンタ
レーザープリンタ
印刷方法
レーザー印刷
設置時間
取付け前
マーキング 用途
コア光ファイバーケーブルケーブル
製品構成
文字数
7
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベル面の幅
11.2 mm
全体幅
25 mm
全体高さ
5.7 mm
厚さ
0.175 mm
最小導体サイズ
1.5 mm²
最大導体サイズ
2.5 mm²
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
黃
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
耐酸性
なし
耐アルカリ性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
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
FLEXIMARK® Flexiprint LFの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | ラベル面の幅 | 文字数 | PUあたりのピース |
---|---|---|---|---|---|
83254406 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 13.1 mm | 7 | 4500 pc. |
83254410 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 13.1 mm | 7 | 600 pc. |
83254416 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 13.1 mm | 7 | 600 pc. |
83254420 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 4500 pc. |
83254426 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 4500 pc. |
83254430 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 600 pc. |
83254436 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 600 pc. |
83254440 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 22 mm | 15 | 2250 pc. |
83254446 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 22 mm | 15 | 2250 pc. |
83254447 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 22 mm | 15 | 300 pc. |
83254448 | 0.75 mm² | 1.5 mm² | 22 mm | 15 | 300 pc. |
83254460 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 4500 pc. |
83254466 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 4500 pc. |
83254470 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 600 pc. |
83254476 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 11.2 mm | 7 | 600 pc. |
83254480 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 22 mm | 15 | 2250 pc. |
83254486 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 22 mm | 15 | 2250 pc. |
83254487 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 22 mm | 15 | 300 pc. |
83254488 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 22 mm | 15 | 300 pc. |
83254500 | 2.5 mm² | 6 mm² | 11 mm | 7 | 4500 pc. |
83254506 | 2.5 mm² | 6 mm² | 11 mm | 7 | 4500 pc. |
83254510 | 2.5 mm² | 6 mm² | 11 mm | 7 | 300 pc. |
83254516 | 2.5 mm² | 6 mm² | 11 mm | 7 | 300 pc. |
83254520 | 6 mm² | 16 mm² | 17 mm | 7 | 2250 pc. |
83254526 | 6 mm² | 16 mm² | 17 mm | 7 | 2250 pc. |
83254530 | 6 mm² | 16 mm² | 17 mm | 7 | 200 |
83254536 | 6 mm² | 16 mm² | 17 mm | 7 | 200 |
83280005 | 0.25 mm² | 0.75 mm² | 13.1 mm | 7 | 4500 pc. |
閉じる
すべて表示
アクセサリ