FLEXIMARK® Etikett LFL12-38 YEWH
レーザ印刷ラベル; 全体幅: 12mm; 全体高さ: 38mm; 黃, 白; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
レーザ印刷ラベル
パッケージタイプ
段ボール箱
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
1150 pc.
PUあたりのページ数
10
片面あたりのマーカー数
115
取付タイプ
ラベルホルダー内
対応プリンタ
レーザープリンタ
印刷方法
レーザー印刷
設置時間
取付け前/後
マーキング 用途
コアケーブルコンポーネント
製品構成
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
角形
全体幅
12 mm
全体高さ
38 mm
厚さ
0.175 mm
ラベルの材質
ポリエステル
穴あけ
あり
カラー
黃白
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
耐アルカリ性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐塩水性
あり
耐水性
あり
自己粘着性