ÖLFLEX® STATIC CY black 1X120
単線ケーブル; 1X120; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; 固定設置
一時的な在庫切れ
ÖLFLEX® STATIC CY black 1X120 単線ケーブル - Icons
uv-resistant.
flame-retardant
oil resistant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 費用効果の高い二重絶縁/シース1心ケーブル、屋内または屋外での固定非保護使用向け、不連続の可動使用では最小曲げ半径12.5 x ケーブル外径に対応
- 高度なシールドにより非常に優れたEMC性能を実現
- 取付に際して閉じたケーブルダクトや保護コンジットなどの追加の保護は不要
アプリケーション
- 外部接続用電源回路や電気電子機器の内部配線用に最適
- 乾燥または湿潤な室内、低い機械的ストレス条件
- 太陽光発電分野のインバータへの接続ケーブルとして屋内で使用可能
- 屋外使用は指示された動作温度範囲内で可能
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
単線ケーブル
重量
1719 kg/km
銅指数
1264.000 kg/km
銅指数 (lb)
8493.732 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.161 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
1X120
導体サイズ (mm2)
120 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
1
シールド付き
はい
外径
24.7 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
製品特性
使用範囲
固定設置柔軟性
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
148.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
308.8 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C ~ +80 °C 最大 導体温度
温度、移動配線時
-30 °C ~ 70 °C 最大 導体温度
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2
耐候性
はい
に準拠した耐候性
ISO 4892-2
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
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
ÖLFLEX® STATIC CY blackの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600023 | 1 | いいえ | 16 mm² | 10.3 mm | 275 kg/km | |
| 4600024 | 1 | いいえ | 25 mm² | 12.7 mm | 396 kg/km | |
| 4600025 | 1 | いいえ | 35 mm² | 14.3 mm | 542 kg/km | |
| 4600026 | 1 | いいえ | 50 mm² | 16.9 mm | 752 kg/km | |
| 4600027 | 1 | いいえ | 70 mm² | 18.7 mm | 1004 kg/km | |
| 4600028 | 1 | いいえ | 95 mm² | 21.7 mm | 1368 kg/km | |
| 4600029 | 1 | いいえ | 120 mm² | 24.7 mm | 1719 kg/km |
閉じる
すべて表示