ÖLFLEX® STATIC CY black 1X35
単線ケーブル; 1X35; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; 固定設置

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
4600025

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® STATIC CY black 1X35 single core cable -  Primary Image
ÖLFLEX® STATIC CY black 1X35 single core cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® STATIC CY black 1X35 単線ケーブル - Icons
ÖLFLEX® STATIC CY black 1X35 単線ケーブル -   Icons
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 費用効果の高い二重絶縁/シース1心ケーブル、屋内または屋外での固定非保護使用向け、不連続の可動使用では最小曲げ半径12.5 x ケーブル外径に対応
  • 高度なシールドにより非常に優れたEMC性能を実現
  • 取付に際して閉じたケーブルダクトや保護コンジットなどの追加の保護は不要

アプリケーション

  • 外部接続用電源回路や電気電子機器の内部配線用に最適
  • 乾燥または湿潤な室内、低い機械的ストレス条件
  • 太陽光発電分野のインバータへの接続ケーブルとして屋内で使用可能
  • 屋外使用は指示された動作温度範囲内で可能
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

単線ケーブル

重量

542 kg/km

銅指数

384.000 kg/km

銅指数 (lb)

2580.374 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧 心/シールド

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

0.554 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X35

導体サイズ (mm2)

35 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

1

シールド付き

はい

外径

14.3 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟性

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

85.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

12.5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

178.8 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への +80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-30 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2

耐候性

はい

に準拠した耐候性

ISO 4892-2

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® STATIC CY blackの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
4600023 1 いいえ 16 mm² 10.3 mm 275 kg/km
4600024 1 いいえ 25 mm² 12.7 mm 396 kg/km
4600025 1 いいえ 35 mm² 14.3 mm 542 kg/km
4600026 1 いいえ 50 mm² 16.9 mm 752 kg/km
4600027 1 いいえ 70 mm² 18.7 mm 1004 kg/km
4600028 1 いいえ 95 mm² 21.7 mm 1368 kg/km
4600029 1 いいえ 120 mm² 24.7 mm 1719 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!