NYCY 7x2,5 RE/2,5 0,6/1kV
電源ケーブル; 7x2.5 RE/2.5; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; PVC; 同心導線; VDE認証; 固定設置

¥3,692
在庫あり
型番
1550350
(¥3,692/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

NYCY 7x2,5 RE/2,5 0,6/1kV power cable -  Primary Image
NYCY 7x2,5 RE/2,5 0,6/1kV power cable -  Primary Image NYCY 7x2,5 RE/2,5 0,6/1kV power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
  • フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
  • 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。
  • 同心導体の周りの交差導電性銅テープコイルがインダクタンスを低減する。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。

アプリケーション

  • ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
  • 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
  • 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

重量

530 kg/km

銅指数

200.000 kg/km

銅指数 (lb)

1343.945 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0276-603

Max. conductor resistance at 20 °C

7.41 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NYCY

線心数/サイズ

7X2,5 RE/2,5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 1: 固体導体

導体形状

ラウンド

導体の略語

7x2.5 RE/2.5

アース線含む

はい

円型導体

はい

同心円導体のタイプ

交差導電コイル付きヘリカル裸銅線

線心数

7

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

最小外径

17 mm

外径

18 mm

最大外径

21 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

埋設に好適

ダイレクト
ケーブルトレンチ内
ケーブル保護管内

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

216.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0276-603

認証:◁HAR▷

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

NYCYの全製品

型番 導体の略語 最小外径 最大外径 銅指数 重量
1550299 2x2.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 80.000 kg/km 241 kg/km
15503003 2x1.5 RE/1.5 52.000 kg/km 245 kg/km
15503103 3x1.5 RE/1.5 66.000 kg/km 280 kg/km
15503113 3x2.5 RE/2.5 104.000 kg/km 310 kg/km
15503123 3x4 RE/4 14 mm 18 mm 161.000 kg/km 384 kg/km
1550313 3x6 RE/6 16 mm 20 mm 240.000 kg/km 484 kg/km
15503203 4x1.5 RE/1.5 81.000 kg/km 280 kg/km
15503213 4x2.5 RE/2.5 128.000 kg/km 360 kg/km
1550322 7x4 RE/4 17 mm 21 mm 315.000 kg/km 621 kg/km
15503223 4x4 RE/4 16 mm 20 mm 200.000 kg/km 485 kg/km
15503233 4x6 RE/6 17 mm 21 mm 297.000 kg/km 616 kg/km
1550330 7x1.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 133.000 kg/km 450 kg/km
1550332 12x1.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 205.000 kg/km 580 kg/km
1550337 24x1.5 RE/6 17 mm 21 mm 413.000 kg/km 1100 kg/km
1550350 7x2.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 200.000 kg/km 530 kg/km
1550355 16x2.5 RE/6 17 mm 21 mm 451.000 kg/km 950 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!