NYCY 4x6 RE/6 0,6/1kV
電源ケーブル; 4x6 RE/6; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; PVC; VDE認証; 固定設置
特長
- 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
- フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
- 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。
- 同心導体の周りの交差導電性銅テープコイルがインダクタンスを低減する。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
アプリケーション
- ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
- 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
- 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源ケーブル
重量
616 kg/km
銅指数
297.000 kg/km
銅指数 (lb)
1995.758 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0276-603
Max. conductor resistance at 20 °C
3.08 Ω/km
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NYCY
線心数/サイズ
4X6 RE/6
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス 1: 固体導体
導体形状
ラウンド
導体の略語
4x6 RE/6
アース線含む
はい
円型導体
はい
同心円導体のタイプ
交差導電コイル付きヘリカル裸銅線
線心数
4
コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填
はい
シールド付き
いいえ
最小外径
17 mm
外径
15 mm
最大外径
21 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
固定設置
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内ケーブル保護管内
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
252.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
はい
VDE製品規格
VDE 0276-603
認証:◁HAR▷
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
NYCYの全製品
型番 | 導体の略語 | 最小外径 | 最大外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
1550299 | 2x2.5 RE/2.5 | 17 mm | 21 mm | 80.000 kg/km | 241 kg/km |
15503003 | 2x1.5 RE/1.5 | 52.000 kg/km | 245 kg/km | ||
15503103 | 3x1.5 RE/1.5 | 66.000 kg/km | 280 kg/km | ||
15503113 | 3x2.5 RE/2.5 | 104.000 kg/km | 310 kg/km | ||
15503123 | 3x4 RE/4 | 14 mm | 18 mm | 161.000 kg/km | 384 kg/km |
1550313 | 3x6 RE/6 | 16 mm | 20 mm | 240.000 kg/km | 484 kg/km |
15503203 | 4x1.5 RE/1.5 | 81.000 kg/km | 280 kg/km | ||
15503213 | 4x2.5 RE/2.5 | 128.000 kg/km | 360 kg/km | ||
1550322 | 7x4 RE/4 | 17 mm | 21 mm | 315.000 kg/km | 621 kg/km |
15503223 | 4x4 RE/4 | 16 mm | 20 mm | 200.000 kg/km | 485 kg/km |
15503233 | 4x6 RE/6 | 17 mm | 21 mm | 297.000 kg/km | 616 kg/km |
1550330 | 7x1.5 RE/2.5 | 17 mm | 21 mm | 133.000 kg/km | 450 kg/km |
1550332 | 12x1.5 RE/2.5 | 17 mm | 21 mm | 205.000 kg/km | 580 kg/km |
1550337 | 24x1.5 RE/6 | 17 mm | 21 mm | 413.000 kg/km | 1100 kg/km |
1550350 | 7x2.5 RE/2.5 | 17 mm | 21 mm | 200.000 kg/km | 530 kg/km |
1550355 | 16x2.5 RE/6 | 17 mm | 21 mm | 451.000 kg/km | 950 kg/km |