NYCY 12x1,5 RE/2,5 0,6/1kV
電源ケーブル; 12x1.5 RE/2.5; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; PVC; 同心導線; VDE認証; 固定設置
特長
- 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
- フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
- 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。
- 同心導体の周りの交差導電性銅テープコイルがインダクタンスを低減する。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
アプリケーション
- ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
- 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
- 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源ケーブル
重量
580 kg/km
銅指数
205.000 kg/km
銅指数 (lb)
1377.544 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0276-603
Max. conductor resistance at 20 °C
12.1 Ω/km
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NYCY
線心数/サイズ
12X1,5 RE/2,5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス 1: 固体導体
導体形状
ラウンド
導体の略語
12x1.5 RE/2.5
アース線含む
はい
円型導体
はい
同心円導体のタイプ
交差導電コイル付きヘリカル裸銅線
線心数
12
コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填
はい
シールド付き
いいえ
最小外径
17 mm
外径
20 mm
最大外径
21 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
固定設置
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内ケーブル保護管内
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
240.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
はい
VDE製品規格
VDE 0276-603
認証:◁HAR▷
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
NYCYの全製品
型番 | 導体の略語 | 最小外径 | 最大外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
1550299 | 2x2.5 RE/2.5 | 17 mm | 21 mm | 80.000 kg/km | 241 kg/km |
15503003 | 2x1.5 RE/1.5 | 52.000 kg/km | 245 kg/km | ||
15503103 | 3x1.5 RE/1.5 | 66.000 kg/km | 280 kg/km | ||
15503113 | 3x2.5 RE/2.5 | 104.000 kg/km | 310 kg/km | ||
15503123 | 3x4 RE/4 | 14 mm | 18 mm | 161.000 kg/km | 384 kg/km |
1550313 | 3x6 RE/6 | 16 mm | 20 mm | 240.000 kg/km | 484 kg/km |
15503203 | 4x1.5 RE/1.5 | 81.000 kg/km | 280 kg/km | ||
15503213 | 4x2.5 RE/2.5 | 128.000 kg/km | 360 kg/km | ||
1550322 | 7x4 RE/4 | 17 mm | 21 mm | 315.000 kg/km | 621 kg/km |
15503223 | 4x4 RE/4 | 16 mm | 20 mm | 200.000 kg/km | 485 kg/km |
15503233 | 4x6 RE/6 | 17 mm | 21 mm | 297.000 kg/km | 616 kg/km |
1550330 | 7x1.5 RE/2.5 | 17 mm | 21 mm | 133.000 kg/km | 450 kg/km |
1550332 | 12x1.5 RE/2.5 | 17 mm | 21 mm | 205.000 kg/km | 580 kg/km |
1550337 | 24x1.5 RE/6 | 17 mm | 21 mm | 413.000 kg/km | 1100 kg/km |
1550350 | 7x2.5 RE/2.5 | 17 mm | 21 mm | 200.000 kg/km | 530 kg/km |
1550355 | 16x2.5 RE/6 | 17 mm | 21 mm | 451.000 kg/km | 950 kg/km |