NYCY 2x1,5 RE/1,5 0,6/1kV
電源ケーブル; 2x1.5 RE/1.5; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; PVC; 同心導線; VDE認証; 固定設置

¥1,621
在庫切れ
型番
15503003
(¥1,621/M)
税込

一時的な在庫切れ

NYCY 2x1,5 RE/1,5 0,6/1kV power cable -  Primary Image
NYCY 2x1,5 RE/1,5 0,6/1kV power cable -  Primary Image NYCY 2x1,5 RE/1,5 0,6/1kV power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
  • フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
  • 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。
  • 同心導体の周りの交差導電性銅テープコイルがインダクタンスを低減する。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。

アプリケーション

  • ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
  • 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
  • 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

重量

245 kg/km

銅指数

52.000 kg/km

銅指数 (lb)

349.400 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0276-603

Max. conductor resistance at 20 °C

12.1 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NYCY

線心数/サイズ

2X1,5 RE /1,5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 1: 固体導体

導体形状

ラウンド

導体の略語

2x1.5 RE/1.5

アース線含む

はい

円型導体

はい

同心円導体のタイプ

交差導電コイル付きヘリカル裸銅線

線心数

2

コアアセンブリの上にフィリングコンパウンドを充填

はい

シールド付き

いいえ

外径

14 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

埋設に好適

ダイレクト
ケーブルトレンチ内
ケーブル保護管内

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

168.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0276-603

認証:◁HAR▷

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

NYCYの全製品

型番 導体の略語 最小外径 最大外径 銅指数 重量
1550299 2x2.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 80.000 kg/km 241 kg/km
15503003 2x1.5 RE/1.5 52.000 kg/km 245 kg/km
15503103 3x1.5 RE/1.5 66.000 kg/km 280 kg/km
15503113 3x2.5 RE/2.5 104.000 kg/km 310 kg/km
15503123 3x4 RE/4 14 mm 18 mm 161.000 kg/km 384 kg/km
1550313 3x6 RE/6 16 mm 20 mm 240.000 kg/km 484 kg/km
15503203 4x1.5 RE/1.5 81.000 kg/km 280 kg/km
15503213 4x2.5 RE/2.5 128.000 kg/km 360 kg/km
1550322 7x4 RE/4 17 mm 21 mm 315.000 kg/km 621 kg/km
15503223 4x4 RE/4 16 mm 20 mm 200.000 kg/km 485 kg/km
15503233 4x6 RE/6 17 mm 21 mm 297.000 kg/km 616 kg/km
1550330 7x1.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 133.000 kg/km 450 kg/km
1550332 12x1.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 205.000 kg/km 580 kg/km
1550337 24x1.5 RE/6 17 mm 21 mm 413.000 kg/km 1100 kg/km
1550350 7x2.5 RE/2.5 17 mm 21 mm 200.000 kg/km 530 kg/km
1550355 16x2.5 RE/6 17 mm 21 mm 451.000 kg/km 950 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!