NYCWY 4x95 SM/50 0,6/1kV
電源ケーブル; 4x95 SM; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; PVC; 同心導線; VDE認証; 固定設置
特長
- 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
- フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
- 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。波型の配置は接続を簡単にする。
- 同心導体の周りの交差導電性銅テープコイルがインダクタンスを低減する。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。
アプリケーション
- ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
- 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
- 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源ケーブル
重量
5067 kg/km
銅指数
4208.000 kg/km
銅指数 (lb)
28273.600 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0276-603
Max. conductor resistance at 20 °C
0.193 Ω/km
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NYCWY
線心数/サイズ
4X95 SM/50
導体サイズ (mm2)
95 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ
導体形状
セクター型
導体の略語
4x95 SM
アース線含む
はい
円型導体
はい
同心円導体のタイプ
波状裸銅線と交差導電コイル
線心数
4
シールド付き
いいえ
最小外径
40 mm
最大外径
47 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
固定設置
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内ケーブル保護管内
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
564.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
はい
VDE製品規格
VDE 0276-603
認証:◁HAR▷
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
NYCWYの全製品
型番 | 導体の略語 | 最小外径 | 最大外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
15503293 | 4x240 SM | 47 mm | 54 mm | 10546.000 kg/km | 12173 kg/km |
15505003 | 2x10 RE | 312.000 kg/km | 657 kg/km | ||
15505133 | 3x70 SM | 47 mm | 54 mm | 2410.000 kg/km | 3076 kg/km |
15505143 | 3x95 SM/50 | 35 mm | 42 mm | 3296.000 kg/km | 3964 kg/km |
15505153 | 3x120 SM | 38 mm | 45 mm | 4236.000 kg/km | 4896 kg/km |
15505163 | 3x50 SM | 26 mm | 33 mm | 2000.000 kg/km | 2365 kg/km |
15505173 | 3x185 SM | 47 mm | 54 mm | 6383.000 kg/km | 7673 kg/km |
15505263 | 3x10 RE | 18 mm | 22 mm | 408.000 kg/km | 794 kg/km |
15505273 | 3x16 RE | 20 mm | 24 mm | 643.000 kg/km | 1041 kg/km |
15505283 | 3x25 RM | 25 mm | 31 mm | 1003.000 kg/km | 1526 kg/km |
15505303 | 3x35 SM | 25 mm | 31 mm | 1402.000 kg/km | 1853 kg/km |
15505323 | 3x95 SM | 35 mm | 42 mm | 3791.000 kg/km | 4442 kg/km |
15505353 | 3x150 SM | 42 mm | 49 mm | 5100.000 kg/km | 5897 kg/km |
15505403 | 4x10 RE | 19 mm | 23 mm | 504.000 kg/km | 889 kg/km |
15505413 | 4x16 RE | 21 mm | 25 mm | 796.000 kg/km | 1232 kg/km |
15505423 | 4x25 RM | 25 mm | 32 mm | 1142.000 kg/km | 1765 kg/km |
15505433 | 4x35 SM | 26 mm | 33 mm | 1526.000 kg/km | 2102 kg/km |
15505443 | 4x50 SM | 29 mm | 36 mm | 2203.000 kg/km | 2770 kg/km |
15505453 | 4x70 SM | 34 mm | 41 mm | 3082.000 kg/km | 3731 kg/km |
15505463 | 4x95 SM | 40 mm | 47 mm | 4208.000 kg/km | 5067 kg/km |
15505473 | 4x120 SM | 43 mm | 50 mm | 5388.000 kg/km | 6472 kg/km |
15505483 | 4x150 SM | 47 mm | 54 mm | 6540.000 kg/km | 7677 kg/km |
15505493 | 4x185 SM | 47 mm | 54 mm | 8159.000 kg/km | 9467 kg/km |