NYCWY 3x70 SM/35 0,6/1kV
電源ケーブル; 3x70 SM; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; PVC; 同心導線; VDE認証; 固定設置

¥22,359
在庫あり
型番
15505133
(¥22,359/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

NYCWY 3x70 SM/35 0,6/1kV power cable -  Primary Image
NYCWY 3x70 SM/35 0,6/1kV power cable -  Primary Image NYCWY 3x70 SM/35 0,6/1kV power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
  • フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
  • 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。波型の配置は接続を簡単にする。
  • 同心導体の周りの交差導電性銅テープコイルがインダクタンスを低減する。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。

アプリケーション

  • ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
  • 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
  • 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

重量

3076 kg/km

銅指数

2410.000 kg/km

銅指数 (lb)

16194.537 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0276-603

Max. conductor resistance at 20 °C

0.268 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NYCWY

線心数/サイズ

3x70 SM/35

導体サイズ (mm2)

70 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ

導体形状

セクター型

導体の略語

3x70 SM

アース線含む

はい

円型導体

はい

同心円導体のタイプ

波状裸銅線と交差導電コイル

線心数

3

シールド付き

いいえ

最小外径

47 mm

最大外径

54 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

埋設に好適

ダイレクト
ケーブルトレンチ内
ケーブル保護管内

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

648.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0276-603

認証:◁HAR▷

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

NYCWYの全製品

型番 導体の略語 最小外径 最大外径 銅指数 重量
15503293 4x240 SM 47 mm 54 mm 10546.000 kg/km 12173 kg/km
15505003 2x10 RE 312.000 kg/km 657 kg/km
15505133 3x70 SM 47 mm 54 mm 2410.000 kg/km 3076 kg/km
15505143 3x95 SM/50 35 mm 42 mm 3296.000 kg/km 3964 kg/km
15505153 3x120 SM 38 mm 45 mm 4236.000 kg/km 4896 kg/km
15505163 3x50 SM 26 mm 33 mm 2000.000 kg/km 2365 kg/km
15505173 3x185 SM 47 mm 54 mm 6383.000 kg/km 7673 kg/km
15505263 3x10 RE 18 mm 22 mm 408.000 kg/km 794 kg/km
15505273 3x16 RE 20 mm 24 mm 643.000 kg/km 1041 kg/km
15505283 3x25 RM 25 mm 31 mm 1003.000 kg/km 1526 kg/km
15505303 3x35 SM 25 mm 31 mm 1402.000 kg/km 1853 kg/km
15505323 3x95 SM 35 mm 42 mm 3791.000 kg/km 4442 kg/km
15505353 3x150 SM 42 mm 49 mm 5100.000 kg/km 5897 kg/km
15505403 4x10 RE 19 mm 23 mm 504.000 kg/km 889 kg/km
15505413 4x16 RE 21 mm 25 mm 796.000 kg/km 1232 kg/km
15505423 4x25 RM 25 mm 32 mm 1142.000 kg/km 1765 kg/km
15505433 4x35 SM 26 mm 33 mm 1526.000 kg/km 2102 kg/km
15505443 4x50 SM 29 mm 36 mm 2203.000 kg/km 2770 kg/km
15505453 4x70 SM 34 mm 41 mm 3082.000 kg/km 3731 kg/km
15505463 4x95 SM 40 mm 47 mm 4208.000 kg/km 5067 kg/km
15505473 4x120 SM 43 mm 50 mm 5388.000 kg/km 6472 kg/km
15505483 4x150 SM 47 mm 54 mm 6540.000 kg/km 7677 kg/km
15505493 4x185 SM 47 mm 54 mm 8159.000 kg/km 9467 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!