NYCWY 3x95 SM/95 0,6/1kV
電源ケーブル; 3x95 SM; U0/U: 0,6/1 kV; 裸銅; PVC; 同心導線; VDE認証; 固定設置

¥35,602
在庫切れ
型番
15505323
(¥35,602/M)
税込

一時的な在庫切れ

NYCWY 3x95 SM/95 0,6/1kV power cable -  Primary Image
NYCWY 3x95 SM/95 0,6/1kV power cable -  Primary Image NYCWY 3x95 SM/95 0,6/1kV power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 丈夫な絶縁材とシース材(PVC)により、地下への直接設置に適しています。頑丈な素材は、有害な環境影響や化学物質から保護します。
  • フィリングコンパウンドで作られた共通のコアラッピングが、ケーブルの強度を高めている。
  • 追加の外部銅導体は、コア・シースの周囲に同心状に配置され、保護ケーブル・コンジット(PE)、保護および中性導体(PEN)、またはスクリーニングとして使用できます。波型の配置は接続を簡単にする。
  • 同心導体の周りの交差導電性銅テープコイルがインダクタンスを低減する。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • VDE▷テストマーク付きのVDE認定ケーブルで、信頼性と品質が実証されています。

アプリケーション

  • ビルや産業施設の電源接続に汎用的に使用できる。
  • 発電所やコンバーター・ステーションのエネルギー分配に適しています。
  • 水、空気、土、コンクリートへの固定設置用。地上では、追加の適切な保護がない場合の最低設置深度は0.6m、道路下では少なくとも0.8mです。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

重量

4442 kg/km

銅指数

3791.000 kg/km

銅指数 (lb)

25474.477 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0276-603

Max. conductor resistance at 20 °C

0.193 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NYCWY

線心数/サイズ

3X95 SM/95

導体サイズ (mm2)

95 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ

導体形状

セクター型

導体の略語

3x95 SM

アース線含む

はい

円型導体

はい

同心円導体のタイプ

波状裸銅線と交差導電コイル

線心数

3

シールド付き

いいえ

最小外径

35 mm

最大外径

42 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

埋設に好適

ダイレクト
ケーブルトレンチ内
ケーブル保護管内

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

504.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

はい

VDE製品規格

VDE 0276-603

認証:◁HAR▷

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

NYCWYの全製品

型番 導体の略語 最小外径 最大外径 銅指数 重量
15503293 4x240 SM 47 mm 54 mm 10546.000 kg/km 12173 kg/km
15505003 2x10 RE 312.000 kg/km 657 kg/km
15505133 3x70 SM 47 mm 54 mm 2410.000 kg/km 3076 kg/km
15505143 3x95 SM/50 35 mm 42 mm 3296.000 kg/km 3964 kg/km
15505153 3x120 SM 38 mm 45 mm 4236.000 kg/km 4896 kg/km
15505163 3x50 SM 26 mm 33 mm 2000.000 kg/km 2365 kg/km
15505173 3x185 SM 47 mm 54 mm 6383.000 kg/km 7673 kg/km
15505263 3x10 RE 18 mm 22 mm 408.000 kg/km 794 kg/km
15505273 3x16 RE 20 mm 24 mm 643.000 kg/km 1041 kg/km
15505283 3x25 RM 25 mm 31 mm 1003.000 kg/km 1526 kg/km
15505303 3x35 SM 25 mm 31 mm 1402.000 kg/km 1853 kg/km
15505323 3x95 SM 35 mm 42 mm 3791.000 kg/km 4442 kg/km
15505353 3x150 SM 42 mm 49 mm 5100.000 kg/km 5897 kg/km
15505403 4x10 RE 19 mm 23 mm 504.000 kg/km 889 kg/km
15505413 4x16 RE 21 mm 25 mm 796.000 kg/km 1232 kg/km
15505423 4x25 RM 25 mm 32 mm 1142.000 kg/km 1765 kg/km
15505433 4x35 SM 26 mm 33 mm 1526.000 kg/km 2102 kg/km
15505443 4x50 SM 29 mm 36 mm 2203.000 kg/km 2770 kg/km
15505453 4x70 SM 34 mm 41 mm 3082.000 kg/km 3731 kg/km
15505463 4x95 SM 40 mm 47 mm 4208.000 kg/km 5067 kg/km
15505473 4x120 SM 43 mm 50 mm 5388.000 kg/km 6472 kg/km
15505483 4x150 SM 47 mm 54 mm 6540.000 kg/km 7677 kg/km
15505493 4x185 SM 47 mm 54 mm 8159.000 kg/km 9467 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!