MOUNTING PANEL TB 267X267X3.3
パンチングプレート; 全幅: 267.0mm; 全長: 267.0mm; 全高: 3.3mm; アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック; グレー

¥2,712
在庫切れ
型番
53110142
(¥2,712/PC)
税込

一時的な在庫切れ

MOUNTING PANEL TB 267X267X3.3 mounting panel -  Primary Image
MOUNTING PANEL TB 267X267X3.3 mounting panel -  Primary Image MOUNTING PANEL TB 267X267X3.3 mounting panel -   Other Image MOUNTING PANEL TB 267X267X3.3 mounting panel -   Other Image MOUNTING PANEL TB 267X267X3.3 mounting panel -   Other Image MOUNTING PANEL TB 267X267X3.3 mounting panel -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

パンチングプレート

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

全長

267.0 mm

全体幅

267.0 mm

全体高さ

3.3 mm

材質

アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック

カラー

グレー

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

85 °C

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Mounting panel TBの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!