MOUNTING PANEL TB 240X300X4.0
パンチングプレート; 全幅: 300.0mm; 全長: 240.0mm; 全高: 4.0mm; アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック; グレー

¥2,946
在庫あり
型番
53110143
(¥2,946/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

MOUNTING PANEL TB 240X300X4.0 mounting panel -  Primary Image
MOUNTING PANEL TB 240X300X4.0 mounting panel -  Primary Image MOUNTING PANEL TB 240X300X4.0 mounting panel -   Other Image MOUNTING PANEL TB 240X300X4.0 mounting panel -   Other Image MOUNTING PANEL TB 240X300X4.0 mounting panel -   Other Image MOUNTING PANEL TB 240X300X4.0 mounting panel -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

パンチングプレート

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

全長

240.0 mm

全体幅

300.0 mm

全体高さ

4.0 mm

材質

アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック

カラー

グレー

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

85 °C

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Mounting panel TBの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!