MOUNTING PANEL TB 252X161X3.4
パンチングプレート; 全幅: 161.0mm; 全長: 252.0mm; 全高: 3.4mm; アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック; グレー
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
パンチングプレート
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
252.0 mm
全体幅
161.0 mm
全体高さ
3.4 mm
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック
カラー
グレー
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。