MOUNTING PANEL TB 155X335X4.0
パンチングプレート; 全幅: 335.0mm; 全長: 155.0mm; 全高: 4.0mm; アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック; グレー
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
パンチングプレート
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
155.0 mm
全体幅
335.0 mm
全体高さ
4.0 mm
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・プラスチック
カラー
グレー
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。