SILVYN® FG 1 1/4" 35.1X41.8 WH 15M
被覆付メタルコンジット; 内径: 35.1mm; 外径: 41.8mm; 寸法: 11/4; スチール;
一時的な在庫切れ
chemical resistance
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
Ecolab
FDA certified
NSF certified
特長
- 液体から保護
- 高抗張力
- 滑らかな白い表面により洗浄が簡単です
- 高耐圧搾性
- FDA認可アウターシース
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
- 製薬産業
- 食品パッケージング機械
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
被覆付メタルコンジット
パッケージタイプ
リング
梱包単位 (VPE)
15.000
製品構成
屈曲保護
あり
屈曲保護(固定時)
あり
屈曲保護(可動時)
あり
スロット
なし
高温の切り粉に対する保護
なし
内径
35.1
外径
41.8 mm
全長
15 mm
光幅
35.1 mm
寸法
1 1/4
EMCシールド
なし
シース材質
PVC
本体材質
スチール
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
あり
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
白
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
耐屈曲性
あり
可動屈曲曲げ半径
215 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
135 mm
短時間最大温度
80 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
60 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
なし
鉄道車両の防火試験済み
なし
認証:ECOLAB
あり
認証:NSF
あり
認証:FDA
あり
認証:FDA
CFR 21
認証:EHEDG
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
SILVYN® FGの全製品
型番 | 内径 | 外径 | 寸法 | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|
55503279 | 12.6 | 17.8 mm | 3/8 | 30 | |
55503280 | 16 | 21.1 mm | 1/2 | 30 | |
55503281 | 21 | 26.4 mm | 3/4 | 30 | |
55503282 | 26.5 | 33.1 mm | 1 | 30 | |
55503283 | 35.1 | 41.8 mm | 1 1/4 | 15 | |
55503284 | 40.3 | 47.8 mm | 1 1/2 | 15 | |
55503285 | 51.6 | 59.9 mm | 2 | 15 | |
55503286 | 12.6 | 17.8 mm | 3/8 | 30 | |
55503287 | 16 | 21.1 mm | 1/2 | 30 | |
55503288 | 21 | 26.4 mm | 3/4 | 30 | |
55503289 | 26.5 | 33.1 mm | 1 | 30 | |
55503290 | 35.1 | 41.8 mm | 1 1/4 | 15 | |
55503291 | 40.3 | 47.8 mm | 1 1/2 | 15 | |
55503292 | 51.6 | 59.9 mm | 2 | 15 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ