CABLE TIES TY-RAP TY528MR-PDT 360X4 BU
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 4.8mm; 全長: 360mm; 青; PP(ポリプロピレン); ハロゲンフリー;
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
Ecolab
特長
- X線装置、金属探知器、および目視用装置で検出できる固有の化合物を含む検出可能ケーブルタイ
- 製品の汚染の危険を最小限に抑制
- 目につきやすいよう青色になっています。
- HACCP EU指令への適合に有用
アプリケーション
- 医薬品製造
- 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
- 検出システムを使用していて、完成品へのケーブルタイの残留(カットテール)が許容されない用途に特に推奨
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
100.000
適切なツール
TY GUN ERG 50ケーブルタイ工具
製品構成
全長
360 mm
最小結束径
3.5 mm
最大結束径用
102.0 mm
材質
PP(ポリプロピレン)
ケーブルタイ幅
4.8 mm
カラー
青
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 HB