ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,5
電源および制御ケーブル; 4X0.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥698
在庫あり
型番
1123204
(¥698/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UL recognized
UL recognized
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
  • 外径が小さいので省スペース。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • DNVの海上使用認可。

アプリケーション

  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

72 kg/km

銅指数

49.000 kg/km

銅指数 (lb)

329.260 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms / DC によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

39 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体サイズ(AWG)

21 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

ハロゲンフリープラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

6.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ハロゲンフリー化合物

絶縁体材質 短縮形

HFFR

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

HFFR

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

39.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

132.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C
への 75 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

への 75 °C によると UL AWM
-25 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL Horizontal Flame Test

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

NES 02-713 (≤ 3)

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50620

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21217 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002RK

CPR燃焼性分類

Dca

CPR 低煙密度

s1b

CPRドリップの動作

d2

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CHの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量 CPR燃焼性分類
1123200 2 いいえ 0.5 mm² 36.000 kg/km 51 kg/km Dca
1123201 3 はい 0.5 mm² 43.000 kg/km 61 kg/km Dca
1123202 3 いいえ 0.5 mm² 43.000 kg/km 61 kg/km Dca
1123203 4 はい 0.5 mm² 49.000 kg/km 72 kg/km Dca
1123204 4 いいえ 0.5 mm² 49.000 kg/km 72 kg/km Dca
1123205 5 はい 0.5 mm² 57.000 kg/km 85 kg/km Dca
1123206 5 いいえ 0.5 mm² 57.000 kg/km 85 kg/km Dca
1123208 7 はい 0.5 mm² 69.000 kg/km 103 kg/km Dca
1123209 7 いいえ 0.5 mm² 69.000 kg/km 103 kg/km Dca
1123213 12 はい 0.5 mm² 104.000 kg/km 165 kg/km Dca
1123217 18 はい 0.5 mm² 141.000 kg/km 236 kg/km Dca
1123220 25 はい 0.5 mm² 224.000 kg/km 324 kg/km Dca
1123232 2 いいえ 0.75 mm² 43.000 kg/km 60 kg/km Dca
1123233 3 はい 0.75 mm² 52.000 kg/km 77 kg/km Dca
1123234 3 いいえ 0.75 mm² 52.000 kg/km 77 kg/km Dca
1123235 4 はい 0.75 mm² 61.000 kg/km 87 kg/km Dca
1123236 4 いいえ 0.75 mm² 61.000 kg/km 87 kg/km Dca
1123237 5 はい 0.75 mm² 72.000 kg/km 106 kg/km Dca
1123238 5 いいえ 0.75 mm² 72.000 kg/km 106 kg/km Dca
1123241 7 はい 0.75 mm² 89.000 kg/km 129 kg/km Dca
1123242 7 いいえ 0.75 mm² 89.000 kg/km 129 kg/km Dca
1123247 12 はい 0.75 mm² 138.000 kg/km 211 kg/km Dca
1123248 12 いいえ 0.75 mm² 138.000 kg/km 211 kg/km Dca
1123251 18 はい 0.75 mm² 211.000 kg/km 307 kg/km Dca
1123254 25 はい 0.75 mm² 280.000 kg/km 413 kg/km Dca
1123266 2 いいえ 1 mm² 51.000 kg/km 79 kg/km Dca
1123267 3 はい 1 mm² 62.000 kg/km 88 kg/km Dca
1123268 3 いいえ 1 mm² 62.000 kg/km 88 kg/km Dca
1123269 4 はい 1 mm² 74.000 kg/km 106 kg/km Dca
1123270 4 いいえ 1 mm² 74.000 kg/km 106 kg/km Dca
1123271 5 はい 1 mm² 88.000 kg/km 124 kg/km Dca
1123272 5 いいえ 1 mm² 88.000 kg/km 124 kg/km Dca
1123274 7 はい 1 mm² 112.000 kg/km 155 kg/km Dca
1123275 7 いいえ 1 mm² 112.000 kg/km 155 kg/km Dca
1123280 12 はい 1 mm² 185.000 kg/km 250 kg/km Dca
1123281 12 いいえ 1 mm² 185.000 kg/km 250 kg/km Dca
1123284 18 はい 1 mm² 268.000 kg/km 368 kg/km Dca
1123290 25 はい 1 mm² 354.000 kg/km 493 kg/km Dca
1123291 25 いいえ 1 mm² 354.000 kg/km 493 kg/km Dca
1123306 2 いいえ 1.5 mm² 65.000 kg/km 91 kg/km Dca
1123307 3 はい 1.5 mm² 82.000 kg/km 112 kg/km Dca
1123308 3 いいえ 1.5 mm² 82.000 kg/km 112 kg/km Dca
1123309 4 はい 1.5 mm² 100.000 kg/km 141 kg/km Dca
1123310 4 いいえ 1.5 mm² 100.000 kg/km 141 kg/km Dca
1123311 5 はい 1.5 mm² 119.000 kg/km 161 kg/km Dca
1123312 5 いいえ 1.5 mm² 119.000 kg/km 161 kg/km Dca
1123314 7 はい 1.5 mm² 154.000 kg/km 206 kg/km Dca
1123315 7 いいえ 1.5 mm² 154.000 kg/km 206 kg/km Dca
1123320 12 はい 1.5 mm² 268.000 kg/km 355 kg/km Dca
1123324 18 はい 1.5 mm² 373.000 kg/km 517 kg/km Dca
1123328 25 はい 1.5 mm² 530.000 kg/km 705 kg/km Dca
1123339 2 いいえ 2.5 mm² 96.000 kg/km 128 kg/km Dca
1123340 3 はい 2.5 mm² 118.000 kg/km 157 kg/km Dca
1123342 4 はい 2.5 mm² 147.000 kg/km 201 kg/km Dca
1123344 5 はい 2.5 mm² 176.000 kg/km 248 kg/km Dca
1123346 7 はい 2.5 mm² 253.000 kg/km 313 kg/km Dca
1123349 12 はい 2.5 mm² 385.000 kg/km 524 kg/km Dca
1123359 3 はい 4 mm² 178.000 kg/km 231 kg/km Dca
1123360 4 はい 4 mm² 248.000 kg/km 291 kg/km Dca
1123361 5 はい 4 mm² 269.000 kg/km 361 kg/km Dca
1123362 7 はい 4 mm² 371.000 kg/km 468 kg/km Dca
1123366 3 はい 6 mm² 240.000 kg/km 318 kg/km Dca
1123367 4 はい 6 mm² 343.000 kg/km 437 kg/km Dca
1123368 5 はい 6 mm² 441.000 kg/km 510 kg/km Dca
1123369 7 はい 6 mm² 510.000 kg/km 662 kg/km Dca
1123372 4 はい 10 mm² 495.000 kg/km 685 kg/km Dca
1123373 5 はい 10 mm² 592.000 kg/km 824 kg/km Dca
1123374 7 はい 10 mm² 820.000 kg/km 1067 kg/km Dca
1123377 4 はい 16 mm² 736.000 kg/km 1036 kg/km Dca
1123378 5 はい 16 mm² 895.000 kg/km 1285 kg/km Dca
1123381 4 はい 25 mm² 1129.000 kg/km 1663 kg/km Dca
1123382 5 はい 25 mm² 1400.000 kg/km 1976 kg/km Dca
1123385 4 はい 35 mm² 1546.000 kg/km 2052 kg/km Dca
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!