ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 25G1,5
電源および制御ケーブル; 25G1.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
- 外径が小さいので省スペース。
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- DNVの海上使用認可。
アプリケーション
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
- 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
705 kg/km
銅指数
530.000 kg/km
銅指数 (lb)
3561.430 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms / DC によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
25G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体サイズ(AWG)
16 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
25
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
ハロゲンフリープラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
18.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
絶縁体材質 短縮形
HFFR
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
109.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
364.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C への 75 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
への 75 °C によると UL AWM-25 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Horizontal Flame Test
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
NES 02-713 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50620
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21217 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE00002RK
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s1b
CPRドリップの動作
d2
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CHの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | CPR燃焼性分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1123200 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 36.000 kg/km | 51 kg/km | Dca | |
1123201 | 3 | はい | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 61 kg/km | Dca | |
1123202 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 61 kg/km | Dca | |
1123203 | 4 | はい | 0.5 mm² | 49.000 kg/km | 72 kg/km | Dca | |
1123204 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 49.000 kg/km | 72 kg/km | Dca | |
1123205 | 5 | はい | 0.5 mm² | 57.000 kg/km | 85 kg/km | Dca | |
1123206 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 57.000 kg/km | 85 kg/km | Dca | |
1123208 | 7 | はい | 0.5 mm² | 69.000 kg/km | 103 kg/km | Dca | |
1123209 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 69.000 kg/km | 103 kg/km | Dca | |
1123213 | 12 | はい | 0.5 mm² | 104.000 kg/km | 165 kg/km | Dca | |
1123217 | 18 | はい | 0.5 mm² | 141.000 kg/km | 236 kg/km | Dca | |
1123220 | 25 | はい | 0.5 mm² | 224.000 kg/km | 324 kg/km | Dca | |
1123232 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 43.000 kg/km | 60 kg/km | Dca | |
1123233 | 3 | はい | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 77 kg/km | Dca | |
1123234 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 77 kg/km | Dca | |
1123235 | 4 | はい | 0.75 mm² | 61.000 kg/km | 87 kg/km | Dca | |
1123236 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 61.000 kg/km | 87 kg/km | Dca | |
1123237 | 5 | はい | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 106 kg/km | Dca | |
1123238 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 106 kg/km | Dca | |
1123241 | 7 | はい | 0.75 mm² | 89.000 kg/km | 129 kg/km | Dca | |
1123242 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 89.000 kg/km | 129 kg/km | Dca | |
1123247 | 12 | はい | 0.75 mm² | 138.000 kg/km | 211 kg/km | Dca | |
1123248 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 138.000 kg/km | 211 kg/km | Dca | |
1123251 | 18 | はい | 0.75 mm² | 211.000 kg/km | 307 kg/km | Dca | |
1123254 | 25 | はい | 0.75 mm² | 280.000 kg/km | 413 kg/km | Dca | |
1123266 | 2 | いいえ | 1 mm² | 51.000 kg/km | 79 kg/km | Dca | |
1123267 | 3 | はい | 1 mm² | 62.000 kg/km | 88 kg/km | Dca | |
1123268 | 3 | いいえ | 1 mm² | 62.000 kg/km | 88 kg/km | Dca | |
1123269 | 4 | はい | 1 mm² | 74.000 kg/km | 106 kg/km | Dca | |
1123270 | 4 | いいえ | 1 mm² | 74.000 kg/km | 106 kg/km | Dca | |
1123271 | 5 | はい | 1 mm² | 88.000 kg/km | 124 kg/km | Dca | |
1123272 | 5 | いいえ | 1 mm² | 88.000 kg/km | 124 kg/km | Dca | |
1123274 | 7 | はい | 1 mm² | 112.000 kg/km | 155 kg/km | Dca | |
1123275 | 7 | いいえ | 1 mm² | 112.000 kg/km | 155 kg/km | Dca | |
1123280 | 12 | はい | 1 mm² | 185.000 kg/km | 250 kg/km | Dca | |
1123281 | 12 | いいえ | 1 mm² | 185.000 kg/km | 250 kg/km | Dca | |
1123284 | 18 | はい | 1 mm² | 268.000 kg/km | 368 kg/km | Dca | |
1123290 | 25 | はい | 1 mm² | 354.000 kg/km | 493 kg/km | Dca | |
1123291 | 25 | いいえ | 1 mm² | 354.000 kg/km | 493 kg/km | Dca | |
1123306 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 65.000 kg/km | 91 kg/km | Dca | |
1123307 | 3 | はい | 1.5 mm² | 82.000 kg/km | 112 kg/km | Dca | |
1123308 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 82.000 kg/km | 112 kg/km | Dca | |
1123309 | 4 | はい | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 141 kg/km | Dca | |
1123310 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 141 kg/km | Dca | |
1123311 | 5 | はい | 1.5 mm² | 119.000 kg/km | 161 kg/km | Dca | |
1123312 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 119.000 kg/km | 161 kg/km | Dca | |
1123314 | 7 | はい | 1.5 mm² | 154.000 kg/km | 206 kg/km | Dca | |
1123315 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 154.000 kg/km | 206 kg/km | Dca | |
1123320 | 12 | はい | 1.5 mm² | 268.000 kg/km | 355 kg/km | Dca | |
1123324 | 18 | はい | 1.5 mm² | 373.000 kg/km | 517 kg/km | Dca | |
1123328 | 25 | はい | 1.5 mm² | 530.000 kg/km | 705 kg/km | Dca | |
1123339 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 128 kg/km | Dca | |
1123340 | 3 | はい | 2.5 mm² | 118.000 kg/km | 157 kg/km | Dca | |
1123342 | 4 | はい | 2.5 mm² | 147.000 kg/km | 201 kg/km | Dca | |
1123344 | 5 | はい | 2.5 mm² | 176.000 kg/km | 248 kg/km | Dca | |
1123346 | 7 | はい | 2.5 mm² | 253.000 kg/km | 313 kg/km | Dca | |
1123349 | 12 | はい | 2.5 mm² | 385.000 kg/km | 524 kg/km | Dca | |
1123359 | 3 | はい | 4 mm² | 178.000 kg/km | 231 kg/km | Dca | |
1123360 | 4 | はい | 4 mm² | 248.000 kg/km | 291 kg/km | Dca | |
1123361 | 5 | はい | 4 mm² | 269.000 kg/km | 361 kg/km | Dca | |
1123362 | 7 | はい | 4 mm² | 371.000 kg/km | 468 kg/km | Dca | |
1123366 | 3 | はい | 6 mm² | 240.000 kg/km | 318 kg/km | Dca | |
1123367 | 4 | はい | 6 mm² | 343.000 kg/km | 437 kg/km | Dca | |
1123368 | 5 | はい | 6 mm² | 441.000 kg/km | 510 kg/km | Dca | |
1123369 | 7 | はい | 6 mm² | 510.000 kg/km | 662 kg/km | Dca | |
1123372 | 4 | はい | 10 mm² | 495.000 kg/km | 685 kg/km | Dca | |
1123373 | 5 | はい | 10 mm² | 592.000 kg/km | 824 kg/km | Dca | |
1123374 | 7 | はい | 10 mm² | 820.000 kg/km | 1067 kg/km | Dca | |
1123377 | 4 | はい | 16 mm² | 736.000 kg/km | 1036 kg/km | Dca | |
1123378 | 5 | はい | 16 mm² | 895.000 kg/km | 1285 kg/km | Dca | |
1123381 | 4 | はい | 25 mm² | 1129.000 kg/km | 1663 kg/km | Dca | |
1123382 | 5 | はい | 25 mm² | 1400.000 kg/km | 1976 kg/km | Dca | |
1123385 | 4 | はい | 35 mm² | 1546.000 kg/km | 2052 kg/km | Dca |