ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4G4
電源および制御ケーブル; 4G4; U0/U: 300/500 V; HFFR; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- フレキシブルなバリエーションにより、取り扱いと設置が容易。
- 外径が小さいので省スペース。
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- DNVの海上使用認可。
アプリケーション
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
- 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
291 kg/km
銅指数
248.000 kg/km
銅指数 (lb)
1666.300 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms / DC によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
4.95 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体サイズ(AWG)
12 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
ハロゲンフリープラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
11.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
絶縁体材質 短縮形
HFFR
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
70.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
236.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C への 75 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
への 75 °C によると UL AWM-25 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Horizontal Flame Test
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
NES 02-713 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50620
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21217 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE00002RK
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s1b
CPRドリップの動作
d2
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CHの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | CPR燃焼性分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1123200 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 36.000 kg/km | 51 kg/km | Dca | |
1123201 | 3 | はい | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 61 kg/km | Dca | |
1123202 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 61 kg/km | Dca | |
1123203 | 4 | はい | 0.5 mm² | 49.000 kg/km | 72 kg/km | Dca | |
1123204 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 49.000 kg/km | 72 kg/km | Dca | |
1123205 | 5 | はい | 0.5 mm² | 57.000 kg/km | 85 kg/km | Dca | |
1123206 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 57.000 kg/km | 85 kg/km | Dca | |
1123208 | 7 | はい | 0.5 mm² | 69.000 kg/km | 103 kg/km | Dca | |
1123209 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 69.000 kg/km | 103 kg/km | Dca | |
1123213 | 12 | はい | 0.5 mm² | 104.000 kg/km | 165 kg/km | Dca | |
1123217 | 18 | はい | 0.5 mm² | 141.000 kg/km | 236 kg/km | Dca | |
1123220 | 25 | はい | 0.5 mm² | 224.000 kg/km | 324 kg/km | Dca | |
1123232 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 43.000 kg/km | 60 kg/km | Dca | |
1123233 | 3 | はい | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 77 kg/km | Dca | |
1123234 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 77 kg/km | Dca | |
1123235 | 4 | はい | 0.75 mm² | 61.000 kg/km | 87 kg/km | Dca | |
1123236 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 61.000 kg/km | 87 kg/km | Dca | |
1123237 | 5 | はい | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 106 kg/km | Dca | |
1123238 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 106 kg/km | Dca | |
1123241 | 7 | はい | 0.75 mm² | 89.000 kg/km | 129 kg/km | Dca | |
1123242 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 89.000 kg/km | 129 kg/km | Dca | |
1123247 | 12 | はい | 0.75 mm² | 138.000 kg/km | 211 kg/km | Dca | |
1123248 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 138.000 kg/km | 211 kg/km | Dca | |
1123251 | 18 | はい | 0.75 mm² | 211.000 kg/km | 307 kg/km | Dca | |
1123254 | 25 | はい | 0.75 mm² | 280.000 kg/km | 413 kg/km | Dca | |
1123266 | 2 | いいえ | 1 mm² | 51.000 kg/km | 79 kg/km | Dca | |
1123267 | 3 | はい | 1 mm² | 62.000 kg/km | 88 kg/km | Dca | |
1123268 | 3 | いいえ | 1 mm² | 62.000 kg/km | 88 kg/km | Dca | |
1123269 | 4 | はい | 1 mm² | 74.000 kg/km | 106 kg/km | Dca | |
1123270 | 4 | いいえ | 1 mm² | 74.000 kg/km | 106 kg/km | Dca | |
1123271 | 5 | はい | 1 mm² | 88.000 kg/km | 124 kg/km | Dca | |
1123272 | 5 | いいえ | 1 mm² | 88.000 kg/km | 124 kg/km | Dca | |
1123274 | 7 | はい | 1 mm² | 112.000 kg/km | 155 kg/km | Dca | |
1123275 | 7 | いいえ | 1 mm² | 112.000 kg/km | 155 kg/km | Dca | |
1123280 | 12 | はい | 1 mm² | 185.000 kg/km | 250 kg/km | Dca | |
1123281 | 12 | いいえ | 1 mm² | 185.000 kg/km | 250 kg/km | Dca | |
1123284 | 18 | はい | 1 mm² | 268.000 kg/km | 368 kg/km | Dca | |
1123290 | 25 | はい | 1 mm² | 354.000 kg/km | 493 kg/km | Dca | |
1123291 | 25 | いいえ | 1 mm² | 354.000 kg/km | 493 kg/km | Dca | |
1123306 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 65.000 kg/km | 91 kg/km | Dca | |
1123307 | 3 | はい | 1.5 mm² | 82.000 kg/km | 112 kg/km | Dca | |
1123308 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 82.000 kg/km | 112 kg/km | Dca | |
1123309 | 4 | はい | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 141 kg/km | Dca | |
1123310 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 141 kg/km | Dca | |
1123311 | 5 | はい | 1.5 mm² | 119.000 kg/km | 161 kg/km | Dca | |
1123312 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 119.000 kg/km | 161 kg/km | Dca | |
1123314 | 7 | はい | 1.5 mm² | 154.000 kg/km | 206 kg/km | Dca | |
1123315 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 154.000 kg/km | 206 kg/km | Dca | |
1123320 | 12 | はい | 1.5 mm² | 268.000 kg/km | 355 kg/km | Dca | |
1123324 | 18 | はい | 1.5 mm² | 373.000 kg/km | 517 kg/km | Dca | |
1123328 | 25 | はい | 1.5 mm² | 530.000 kg/km | 705 kg/km | Dca | |
1123339 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 128 kg/km | Dca | |
1123340 | 3 | はい | 2.5 mm² | 118.000 kg/km | 157 kg/km | Dca | |
1123342 | 4 | はい | 2.5 mm² | 147.000 kg/km | 201 kg/km | Dca | |
1123344 | 5 | はい | 2.5 mm² | 176.000 kg/km | 248 kg/km | Dca | |
1123346 | 7 | はい | 2.5 mm² | 253.000 kg/km | 313 kg/km | Dca | |
1123349 | 12 | はい | 2.5 mm² | 385.000 kg/km | 524 kg/km | Dca | |
1123359 | 3 | はい | 4 mm² | 178.000 kg/km | 231 kg/km | Dca | |
1123360 | 4 | はい | 4 mm² | 248.000 kg/km | 291 kg/km | Dca | |
1123361 | 5 | はい | 4 mm² | 269.000 kg/km | 361 kg/km | Dca | |
1123362 | 7 | はい | 4 mm² | 371.000 kg/km | 468 kg/km | Dca | |
1123366 | 3 | はい | 6 mm² | 240.000 kg/km | 318 kg/km | Dca | |
1123367 | 4 | はい | 6 mm² | 343.000 kg/km | 437 kg/km | Dca | |
1123368 | 5 | はい | 6 mm² | 441.000 kg/km | 510 kg/km | Dca | |
1123369 | 7 | はい | 6 mm² | 510.000 kg/km | 662 kg/km | Dca | |
1123372 | 4 | はい | 10 mm² | 495.000 kg/km | 685 kg/km | Dca | |
1123373 | 5 | はい | 10 mm² | 592.000 kg/km | 824 kg/km | Dca | |
1123374 | 7 | はい | 10 mm² | 820.000 kg/km | 1067 kg/km | Dca | |
1123377 | 4 | はい | 16 mm² | 736.000 kg/km | 1036 kg/km | Dca | |
1123378 | 5 | はい | 16 mm² | 895.000 kg/km | 1285 kg/km | Dca | |
1123381 | 4 | はい | 25 mm² | 1129.000 kg/km | 1663 kg/km | Dca | |
1123382 | 5 | はい | 25 mm² | 1400.000 kg/km | 1976 kg/km | Dca | |
1123385 | 4 | はい | 35 mm² | 1546.000 kg/km | 2052 kg/km | Dca |