SKINTOP® ST-HF-M 25X1.5 RAL 7035 LGY
ケーブルグランド; M 25; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 17 mm; レンチ幅 1: 30; ライトグレー; ハロゲンフリー; IP 68 - 5 bar (30 min);

¥349
在庫切れ
型番
53111437
(¥349/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® ST-HF-M 25X1.5 RAL 7035 LGY cable gland -  Primary Image
SKINTOP® ST-HF-M 25X1.5 RAL 7035 LGY cable gland -  Primary Image
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
VDE certified
VDE certified

特長

  • 高い難燃性と自己消火性を持つ材料(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)。
  • 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。
  • ハロゲンフリーの素材を使用しているため、公共の場での使用に適している。
  • 鉄道車両用規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02による火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
  • 振動が発生した場合、永久的な振動保護機能により、ドーム型のキャップナットが開くのを防ぎます。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(5 bar)を実現しています。
  • VDEテスト済みの品質。

アプリケーション

  • ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
  • 乾燥した環境でも湿気の多い環境でも使用可能。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

40 mm

光幅

17 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

30 mm

レンチサイズ 2

30 mm

六角コーナー寸法

33.6 mm

最小クランプ範囲

9 mm

最大クランプ範囲

17 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

エチレン酢酸ビニル共重合体

Oリング材質、短縮形

EVA

シール材

エチレン酢酸ビニル共重合体

シール材 短縮形

EVA

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

UV-C resistant

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

40014077

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® ST-HF-Mの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 カラー 梱包単位 (VPE)
53111407 M 12 8 mm 4 mm 5.5 mm 15 mm ライトグレー 100
53111408 M 12 8 mm 4 mm 5.5 mm 15 mm 100
53111417 M 16 8 mm 4.5 mm 9 mm 19 mm ライトグレー 100
53111418 M 16 8 mm 4.5 mm 9 mm 19 mm 100
53111422 M 20 9 mm 7 mm 13 mm 25 mm 100
53111427 M 20 9 mm 7 mm 13 mm 25 mm ライトグレー 100
53111437 M 25 10 mm 9 mm 17 mm 30 mm ライトグレー 50
53111438 M 25 10 mm 9 mm 17 mm 30 mm 50
53111447 M 32 10 mm 11 mm 21 mm 36 mm ライトグレー 25
53111448 M 32 10 mm 11 mm 21 mm 36 mm 25
53111457 M 40 10 mm 19 mm 28 mm 46 mm ライトグレー 10
53111458 M 40 10 mm 19 mm 28 mm 46 mm 10
53111467 M 50 12 mm 27 mm 35 mm 55 mm ライトグレー 5
53111468 M 50 12 mm 27 mm 35 mm 55 mm 5
53111477 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm ライトグレー 5
53111478 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!