SILVYN® USK-M 12X1.5 SGY
電線管グランド; M 12; 公称寸法: 14; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 14; ハロゲンフリー; IP 54;

¥1,067
在庫あり
型番
55501310
(¥1,067/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® USK-M 12X1.5 SGY conduit gland -  Primary Image
SILVYN® USK-M 12X1.5 SGY conduit gland -  Primary Image SILVYN® USK-M 12X1.5 SGY conduit gland -   Other Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 振動保護
  • 追加部品不要

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • 屋内使用
  • 軽度の機械的ストレス
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

インナースリーブ付き

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® SP-PU

コンジットサイズに対応

14

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

ラウンド

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

8

外径

25 mm

全長

43 mm

光幅

8 mm

寸法

14

ネジサイズ

M 12

ネジピッチ

1,5

ネジ長

12 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

21 mm

レンチサイズ 2

23 mm

六角コーナー寸法

25 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

シーリングリング

シール材

熱可塑性エラストマー

シール材 短縮形

TPE

ネジ止めスリーブの材質

ポリプロピレン

ケーブルグランド材質

ポリプロピレン

ケーブルグランド材質 短縮形

PP

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

IP保護等級

IP 54

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-10 °C

最大温度

110 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23
IEC 61386-22
IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® USK-Mの全製品

型番 ネジサイズ 寸法 コンジットサイズに対応 カラー 梱包単位 (VPE)
55501300 M 10 10 10 シルバーグレー 50
55501310 M 12 14 14 シルバーグレー 50
55501320 M 16 17 17 シルバーグレー 50
55501330 M 20 21 21 シルバーグレー 50
55501340 M 25 27 27 シルバーグレー 25
55501350 M 32 36 36 シルバーグレー 25
55501360 M 40 45 45 シルバーグレー 25
55501370 M 50 56 56 シルバーグレー 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!