FIPLOCK ONE M20X1.5 / 12 GY
電線管グランド; M 20; 公称寸法: 12; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 12; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;

¥588
在庫切れ
型番
61804232
(¥588/PC)
税込

一時的な在庫切れ

FIPLOCK ONE M20X1.5 / 12 GY conduit gland -  Primary Image
FIPLOCK ONE M20X1.5 / 12 GY conduit gland -  Primary Image FIPLOCK ONE M20X1.5 / 12 GY conduit gland -   Other Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
  • 総合的な歯形システムによる非常に高い抗張力
  • 統合コーディングシステムにより取付時の安全性が保証されています
  • 優れたIP等級

アプリケーション

  • 液密性への要求の増加
  • 屋内使用および屋外使用
  • FIPLOCK® PA6 / PA12に最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

FIPLOCK® PA12

コンジットサイズに対応

12

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

ラウンド

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

13

外径

28.5 mm

全長

42 mm

光幅

13 mm

寸法

12

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

11 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

22 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 7005

製品特性

IP保護等級

IP 66
IP 69
IP 68
IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FIPLOCK ONE Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
61804211 M 12 7 10
61804212 M 12 10 10
61804213 M 16 10 10
61804214 M 16 12 10
61804215 M 20 10 10
61804216 M 20 12 10
61804217 M 20 17 10
61804218 M 25 17 10
61804219 M 25 23 6
61804220 M 32 23 6
61804221 M 32 29 6
61804222 M 40 29 6
61804223 M 40 36 4
61804224 M 50 36 4
61804225 M 50 48 4
61804226 M 63 48 4
61804227 M 12 グレー 7 10
61804228 M 12 グレー 10 10
61804229 M 16 グレー 10 10
61804230 M 16 グレー 12 10
61804231 M 20 グレー 10 10
61804232 M 20 グレー 12 10
61804233 M 20 グレー 17 10
61804234 M 25 グレー 17 10
61804235 M 25 グレー 23 6
61804236 M 32 グレー 23 6
61804237 M 32 グレー 29 6
61804238 M 40 グレー 29 6
61804239 M 40 グレー 36 4
61804240 M 50 グレー 36 4
61804241 M 50 グレー 48 4
61804242 M 63 グレー 48 4
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!