FIPLOCK ONE M20X1.5 / 10 GY
電線管グランド; M 20; 公称寸法: 10; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 10; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
一時的な在庫切れ
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
- 総合的な歯形システムによる非常に高い抗張力
- 統合コーディングシステムにより取付時の安全性が保証されています
- 優れたIP等級
アプリケーション
- 液密性への要求の増加
- 屋内使用および屋外使用
- FIPLOCK® PA6 / PA12に最適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
FIPLOCK® PA12
コンジットサイズに対応
10
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
ラウンド
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
10
外径
24.7 mm
全長
40 mm
光幅
10 mm
寸法
10
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
11 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
20 mm
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
カラー
グレー
色:RALカラー
RAL 7005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
120 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
認証:ECOLAB
いいえ
認証:NSF
いいえ
認証:FDA
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
FIPLOCK ONE Mの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
61804211 | M 12 | 黒 | 7 | 10 |
61804212 | M 12 | 黒 | 10 | 10 |
61804213 | M 16 | 黒 | 10 | 10 |
61804214 | M 16 | 黒 | 12 | 10 |
61804215 | M 20 | 黒 | 10 | 10 |
61804216 | M 20 | 黒 | 12 | 10 |
61804217 | M 20 | 黒 | 17 | 10 |
61804218 | M 25 | 黒 | 17 | 10 |
61804219 | M 25 | 黒 | 23 | 6 |
61804220 | M 32 | 黒 | 23 | 6 |
61804221 | M 32 | 黒 | 29 | 6 |
61804222 | M 40 | 黒 | 29 | 6 |
61804223 | M 40 | 黒 | 36 | 4 |
61804224 | M 50 | 黒 | 36 | 4 |
61804225 | M 50 | 黒 | 48 | 4 |
61804226 | M 63 | 黒 | 48 | 4 |
61804227 | M 12 | グレー | 7 | 10 |
61804228 | M 12 | グレー | 10 | 10 |
61804229 | M 16 | グレー | 10 | 10 |
61804230 | M 16 | グレー | 12 | 10 |
61804231 | M 20 | グレー | 10 | 10 |
61804232 | M 20 | グレー | 12 | 10 |
61804233 | M 20 | グレー | 17 | 10 |
61804234 | M 25 | グレー | 17 | 10 |
61804235 | M 25 | グレー | 23 | 6 |
61804236 | M 32 | グレー | 23 | 6 |
61804237 | M 32 | グレー | 29 | 6 |
61804238 | M 40 | グレー | 29 | 6 |
61804239 | M 40 | グレー | 36 | 4 |
61804240 | M 50 | グレー | 36 | 4 |
61804241 | M 50 | グレー | 48 | 4 |
61804242 | M 63 | グレー | 48 | 4 |
閉じる
すべて表示