FIPLOCK ONE M16X1.5 / 12 GY
電線管グランド; M 16; 公称寸法: 12; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 12; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
一時的な在庫切れ
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
- 総合的な歯形システムによる非常に高い抗張力
- 統合コーディングシステムにより取付時の安全性が保証されています
- 優れたIP等級
アプリケーション
- 液密性への要求の増加
- 屋内使用および屋外使用
- FIPLOCK® PA6 / PA12に最適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
FIPLOCK® PA12
コンジットサイズに対応
12
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
ラウンド
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
内径
9
外径
28.5 mm
全長
42 mm
光幅
9 mm
寸法
12
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
11 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
22 mm
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
カラー
グレー
色:RALカラー
RAL 7005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-50 °C
最大温度
120 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
認証:ECOLAB
いいえ
認証:NSF
いいえ
認証:FDA
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
FIPLOCK ONE Mの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
61804211 | M 12 | 黒 | 7 | 10 |
61804212 | M 12 | 黒 | 10 | 10 |
61804213 | M 16 | 黒 | 10 | 10 |
61804214 | M 16 | 黒 | 12 | 10 |
61804215 | M 20 | 黒 | 10 | 10 |
61804216 | M 20 | 黒 | 12 | 10 |
61804217 | M 20 | 黒 | 17 | 10 |
61804218 | M 25 | 黒 | 17 | 10 |
61804219 | M 25 | 黒 | 23 | 6 |
61804220 | M 32 | 黒 | 23 | 6 |
61804221 | M 32 | 黒 | 29 | 6 |
61804222 | M 40 | 黒 | 29 | 6 |
61804223 | M 40 | 黒 | 36 | 4 |
61804224 | M 50 | 黒 | 36 | 4 |
61804225 | M 50 | 黒 | 48 | 4 |
61804226 | M 63 | 黒 | 48 | 4 |
61804227 | M 12 | グレー | 7 | 10 |
61804228 | M 12 | グレー | 10 | 10 |
61804229 | M 16 | グレー | 10 | 10 |
61804230 | M 16 | グレー | 12 | 10 |
61804231 | M 20 | グレー | 10 | 10 |
61804232 | M 20 | グレー | 12 | 10 |
61804233 | M 20 | グレー | 17 | 10 |
61804234 | M 25 | グレー | 17 | 10 |
61804235 | M 25 | グレー | 23 | 6 |
61804236 | M 32 | グレー | 23 | 6 |
61804237 | M 32 | グレー | 29 | 6 |
61804238 | M 40 | グレー | 29 | 6 |
61804239 | M 40 | グレー | 36 | 4 |
61804240 | M 50 | グレー | 36 | 4 |
61804241 | M 50 | グレー | 48 | 4 |
61804242 | M 63 | グレー | 48 | 4 |
閉じる
すべて表示