FIPLOCK ONE M12X1.5 / 07 GY
電線管グランド; M 12; 公称寸法: 7; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 7; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;

¥567
在庫切れ
型番
61804227
(¥567/PC)
税込

一時的な在庫切れ

FIPLOCK ONE M12X1.5 / 07 GY conduit gland -  Primary Image
FIPLOCK ONE M12X1.5 / 07 GY conduit gland -  Primary Image FIPLOCK ONE M12X1.5 / 07 GY conduit gland -   Other Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
  • 総合的な歯形システムによる非常に高い抗張力
  • 統合コーディングシステムにより取付時の安全性が保証されています
  • 優れたIP等級

アプリケーション

  • 液密性への要求の増加
  • 屋内使用および屋外使用
  • FIPLOCK® PA6 / PA12に最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

FIPLOCK® PA12

コンジットサイズに対応

7

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

コンジット継手デザイン

ラウンド

高温の切り粉に対する保護

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

内径

7.2

外径

22 mm

全長

39 mm

光幅

7.2 mm

寸法

7

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

ネジピッチ

1,5

ネジ長

11 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

17 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 7005

製品特性

IP保護等級

IP 66
IP 69
IP 68
IP 67

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-50 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL3

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FIPLOCK ONE Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
61804211 M 12 7 10
61804212 M 12 10 10
61804213 M 16 10 10
61804214 M 16 12 10
61804215 M 20 10 10
61804216 M 20 12 10
61804217 M 20 17 10
61804218 M 25 17 10
61804219 M 25 23 6
61804220 M 32 23 6
61804221 M 32 29 6
61804222 M 40 29 6
61804223 M 40 36 4
61804224 M 50 36 4
61804225 M 50 48 4
61804226 M 63 48 4
61804227 M 12 グレー 7 10
61804228 M 12 グレー 10 10
61804229 M 16 グレー 10 10
61804230 M 16 グレー 12 10
61804231 M 20 グレー 10 10
61804232 M 20 グレー 12 10
61804233 M 20 グレー 17 10
61804234 M 25 グレー 17 10
61804235 M 25 グレー 23 6
61804236 M 32 グレー 23 6
61804237 M 32 グレー 29 6
61804238 M 40 グレー 29 6
61804239 M 40 グレー 36 4
61804240 M 50 グレー 36 4
61804241 M 50 グレー 48 4
61804242 M 63 グレー 48 4
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!