UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34
センサー/アクチュエータケーブル; ケーブルチェーン; PUR; 黒; cUL リスト

¥665
在庫切れ
型番
7038887
(¥665/M)
税込

一時的な在庫切れ

UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34 sensor/actuator cable -  Primary Image
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34 sensor/actuator cable -  Primary Image UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34 sensor/actuator cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 最大限の機械的ストレスに対応する柔軟性の高いケーブル設計。
  • コンパクトなサイズで、マシンコンセプトへの組み込みが容易です。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 「FD最適化" バリアントは、アウターシースを薄くすることでケーブル外径を特に小さくしています。
  • FDスクリーン」タイプは、高カバレッジの銅編組スクリーン(F/UTP)により、電磁干渉に対する理想的な保護を提供します。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PU製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

センサー/アクチュエータケーブル

重量

44 kg/km

銅指数

27.500 kg/km

銅指数 (lb)

184.770 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

最大ピーク動作電圧(IEC:電力用途不可)

300 V

Max. conductor resistance at 20 °C

57 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

Li9YC11Y

ケーブル寸法

5X0.34

導体サイズ (mm2)

0.34 mm²

素線数

42

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

5

ツイストタイプ

バンドル・ストランディング

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

一括シールドのカバー率

85 %

防鼠加工有

いいえ

外径

5.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

25.5 mm

最小曲げ半径(可動時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

51.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

51.0 mm

最大移動距離

10 m

最大スライド速度

3 m/s

最大加速度

10 m/s²

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 80 °C

可動時の温度範囲

-25 °C への 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL FT2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL AWM

20549 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® SENSOR FDの全製品

型番 ケーブル寸法 導体撚線 シールド付き 難燃性 耐UV性 耐油性 銅指数 重量
7038864 3X0.34 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 9.800 kg/km 26 kg/km
7038865 4X0.34 極細ワイヤ いいえ はい いいえ いいえ 13.000 kg/km 32 kg/km
7038867 5X0.25 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 12.000 kg/km 31 kg/km
7038868 8X0.25 極細ワイヤ いいえ はい いいえ いいえ 19.000 kg/km 49 kg/km
7038885 3X0.34 極細ワイヤ はい はい はい いいえ 19.100 kg/km 36 kg/km
7038886 4X0.34 極細ワイヤ はい はい はい いいえ 23.500 kg/km 40 kg/km
7038887 5X0.34 極細ワイヤ はい はい はい いいえ 27.500 kg/km 44 kg/km
7038889 3X0.25 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 7.500 kg/km 23 kg/km
7038890 4X0.25 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 10.200 kg/km 26 kg/km
7038893 5X0.34 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 16.000 kg/km 36 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!