UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,25
センサー/アクチュエータケーブル; ケーブルチェーン; PUR; 黒; cUL リスト

¥289
在庫あり
型番
7038889
(¥289/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,25 sensor/actuator cable -  Primary Image
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,25 sensor/actuator cable -  Primary Image UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 3x0,25 sensor/actuator cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
icon powerchain
icon powerchain
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 最大限の機械的ストレスに対応する柔軟性の高いケーブル設計。
  • コンパクトなサイズで、マシンコンセプトへの組み込みが容易です。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 「FD最適化" バリアントは、アウターシースを薄くすることでケーブル外径を特に小さくしています。
  • FDスクリーン」タイプは、高カバレッジの銅編組スクリーン(F/UTP)により、電磁干渉に対する理想的な保護を提供します。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PU製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

センサー/アクチュエータケーブル

重量

23 kg/km

銅指数

7.500 kg/km

銅指数 (lb)

50.400 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

最大ピーク動作電圧(IEC:電力用途不可)

300 V

Max. conductor resistance at 20 °C

79 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

Li9YC11Y

ケーブル寸法

3X0.25

導体サイズ (mm2)

0.25 mm²

素線数

32

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

3

ツイストタイプ

バンドル・ストランディング

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

いいえ

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

一括シールドのカバー率

85 %

防鼠加工有

いいえ

外径

3.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

18.0 mm

最小曲げ半径(可動時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

36.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

36.0 mm

最大移動距離

10 m

最大スライド速度

3 m/s

最大加速度

10 m/s²

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 80 °C

可動時の温度範囲

-25 °C への 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL FT2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL AWM

20549 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® SENSOR FDの全製品

型番 ケーブル寸法 導体撚線 シールド付き 難燃性 耐UV性 耐油性 銅指数 重量
7038864 3X0.34 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 9.800 kg/km 26 kg/km
7038865 4X0.34 極細ワイヤ いいえ はい いいえ いいえ 13.000 kg/km 32 kg/km
7038867 5X0.25 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 12.000 kg/km 31 kg/km
7038868 8X0.25 極細ワイヤ いいえ はい いいえ いいえ 19.000 kg/km 49 kg/km
7038885 3X0.34 極細ワイヤ はい はい はい いいえ 19.100 kg/km 36 kg/km
7038886 4X0.34 極細ワイヤ はい はい はい いいえ 23.500 kg/km 40 kg/km
7038887 5X0.34 極細ワイヤ はい はい はい いいえ 27.500 kg/km 44 kg/km
7038889 3X0.25 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 7.500 kg/km 23 kg/km
7038890 4X0.25 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 10.200 kg/km 26 kg/km
7038893 5X0.34 極細ワイヤ いいえ はい はい いいえ 16.000 kg/km 36 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!