AB-C4-M12MS-PG7-VA
データコネクタ; Sensor/Actuator; M 12 (Aコード); プラグ; ストレート (180 °)

¥2,580
在庫あり
型番
22262049
(¥2,580/PC)
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
  • 素早く簡単に現地で組立可能
  • ステンレス鋼ローレットにより腐食に対する保護を保証
  • 任意の長さのケーブル作成
  • コンパクトな寸法により省スペース
  • 実証済みのネジクランプ接続により接続が簡単

アプリケーション

  • 食品製造および包装機械
  • コンベヤーおよび輸送システム
  • オートメーションシステム
  • 屋外用途向けバージョンSKINTOP®
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

納入範囲

ケーブルグランドなし

重量

0.023 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

過電圧カテゴリ

II

製品構成

シールド付き

いいえ

コンタクト数

4

ステータス表示

いいえ

コネクタの直径

20 mm

全長

60 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

プラグ

コーディングタイプ

Aコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

最小ケーブル外径

4.0 mm

ケーブル最大外径

6.0 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

ネジ接続

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.75 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

ハウジング色

Plug material short form

PA

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

+85 °C

耐UV性

いいえ

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39
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
EPIC® SENSOR M12 V4Aの全製品

型番 コネクタタイプ コネクタハウジングのタイプ 納入範囲 コンタクト数
22262049 プラグ ストレート ケーブルグランドなし 4
22262050 ソケット ストレート ケーブルグランドなし 4
22262051 ソケット アングル ケーブルグランドなし 4
22262123 プラグ ストレート ケーブルグランドを含む 4
22262124 ソケット ストレート ケーブルグランドを含む 4
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!