UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,25
センサー/アクチュエータケーブル; ケーブルチェーン; PUR; 黒; cUL リスト
特長
- 最大限の機械的ストレスに対応する柔軟性の高いケーブル設計。
- コンパクトなサイズで、マシンコンセプトへの組み込みが容易です。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 「FD最適化" バリアントは、アウターシースを薄くすることでケーブル外径を特に小さくしています。
- FDスクリーン」タイプは、高カバレッジの銅編組スクリーン(F/UTP)により、電磁干渉に対する理想的な保護を提供します。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PU製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
センサー/アクチュエータケーブル
重量
26 kg/km
銅指数
10.200 kg/km
銅指数 (lb)
68.500 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
電気特性
Max. conductor resistance at 20 °C
79 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
Li9Y11Y
ケーブル寸法
4X0.25
導体サイズ (mm2)
0.25 mm²
素線数
32
導体材質
裸銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
4
ツイストタイプ
バンドル・ストランディング
撚線による巻線
フリースラッピング
シールド付き
いいえ
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
一括シールドのカバー率
85 %
防鼠加工有
いいえ
外径
3.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
5×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
19.5 mm
最小曲げ半径(可動時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
39.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
39.0 mm
最大移動距離
10 m
最大スライド速度
3 m/s
最大加速度
10 m/s²
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-25 °C への 80 °C
可動時の温度範囲
-25 °C への 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL FT2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL AWM
20549 によると UL 758 (e-file number: E63634)
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
UNITRONIC® SENSOR FDの全製品
型番 | ケーブル寸法 | 導体撚線 | シールド付き | 難燃性 | 耐UV性 | 耐油性 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7038864 | 3X0.34 | 極細ワイヤ | いいえ | はい | はい | いいえ | 9.800 kg/km | 26 kg/km | |
7038865 | 4X0.34 | 極細ワイヤ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | 13.000 kg/km | 32 kg/km | |
7038867 | 5X0.25 | 極細ワイヤ | いいえ | はい | はい | いいえ | 12.000 kg/km | 31 kg/km | |
7038868 | 8X0.25 | 極細ワイヤ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | 19.000 kg/km | 49 kg/km | |
7038885 | 3X0.34 | 極細ワイヤ | はい | はい | はい | いいえ | 19.100 kg/km | 36 kg/km | |
7038886 | 4X0.34 | 極細ワイヤ | はい | はい | はい | いいえ | 23.500 kg/km | 40 kg/km | |
7038887 | 5X0.34 | 極細ワイヤ | はい | はい | はい | いいえ | 27.500 kg/km | 44 kg/km | |
7038889 | 3X0.25 | 極細ワイヤ | いいえ | はい | はい | いいえ | 7.500 kg/km | 23 kg/km | |
7038890 | 4X0.25 | 極細ワイヤ | いいえ | はい | はい | いいえ | 10.200 kg/km | 26 kg/km | |
7038893 | 5X0.34 | 極細ワイヤ | いいえ | はい | はい | いいえ | 16.000 kg/km | 36 kg/km |