UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
バスケーブル; PROFIBUS DP; 固定配線; サージインピーダンス: 150; 1x2x0,64; Fast Connect(FC)仕様; PUR; ハロゲンフリー; 難燃性: UL Vertical-Tray Flame Test; 耐UV性; 紫:(スペース)8 mm:(スペース)認証:cUL listed:(スペース)認証:UL listed
特長
- FastConnect (FC)ケーブルデザイン
- ケーブルはPROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMSおよびFIPで使用可
- 特性がPURに類似した、難燃性かつハロゲンフリーのアウターシースを要件とする用途
アプリケーション
- このケーブルは、火災伝播を防止しなけれならない場所や、有毒ガスの存在によって人身傷害や機器の損傷が引き起こされる可能性のある場所などの注意を要する区域において特に役に立ちます。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
74 kg/km
銅指数
30.100 kg/km
銅指数 (lb)
202.240 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
試験電圧/心-心
1.5 kV
試験電圧 心/シールド
1.5 kV
DCループ抵抗(@20℃)
5 Ω/km
サージインピーダンス
150 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1x2x0,64
導体サイズ (mm2)
0.32 mm²
導体公称外径 (mm)
0.64 mm
素線数
7
アース線含む
なし
線心数
2
ペア数
1
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド上にラッピング
ホイル
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
外径
8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
インナーシース材質 短縮形
ハロゲンフリー
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
紫
シース色:RALカラー
RAL 4001
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
64.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
120.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C up to 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL Vertical-Tray Flame Test
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
Fast Connect(FC)仕様
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL CM まで UL 444
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS PB FRNC FCの全製品
型番 | 線心数/サイズ | に準拠した難燃性 | 認証:RU | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2170996 | 1x2x0,64 | UL Vertical-Tray Flame Test | UL CM まで UL 444 | 30.100 kg/km | 74 kg/km |