FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
ナイフカートリッジ;
¥6,356
在庫あり
型番
21124041
(¥6,356/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- すぐに接続できるストリッピング - アウターシースと銅シールド編線をワンステップで簡単に剥がします
- ケーブルの破損を防止
アプリケーション
- 外径2.5~8.0 mmのFast Connect導体用の2レベル分解工具
- 他のブレードも特注可能
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ナイフカートリッジ
納入範囲
ナイフカートリッジ付き
重量
0.007 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
PROFIBUS
製品構成
全長
116 mm
全体幅
26 mm
全体高さ
45 mm
最小ケーブル外径
2.5 mm
ケーブル最大外径
8.0 mm
シースのストリッピング長
6.5 mm
カラー
青
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。