UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1X2X0,64
バスケーブル; PROFIBUS DP; 柔軟性; サージインピーダンス: 150; 1x2x0,64; PVC; 紫:(スペース)7.7 mm:(スペース)認証:cUL listed:(スペース)認証:UL listed
在庫あり-納期目安:7営業日
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
cUL listed US, UL listed US
アプリケーション
- 固定使用の場合 最大電磁シールド
- 乾燥または湿潤した室内
- 型番2170233、2170333、2170820、2170824、2170826はすべてUV耐性があります
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
55 kg/km
銅指数
30.100 kg/km
銅指数 (lb)
202.240 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
試験電圧/心-心
1.5 kV
サージインピーダンス
150 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1x2x0,64
導体公称外径 (mm)
0.64 mm
アース線含む
なし
線心数
2
ペア数
1
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
7.7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
白
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
紫
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性
最小曲げ半径(固定配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
64.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
80.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
なし
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
に準拠した耐UV性
UL 耐光性
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
CPR燃焼性分類
Eca
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- SIMATIC NET®はSiemens AGの登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS PBの全製品
型番 | 線心数/サイズ | Fast Connect(FC)仕様 | シース材質 | ハロゲンフリー | 耐UV性 | 認証:UL listed | 認証:cUL listed | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170219 | 1x2x0,64 | なし | PVC | なし | なし | あり | あり | 30.100 kg/km | 57 kg/km |
2170220 | 1x2x0,64 | なし | PVC | なし | なし | なし | なし | 30.100 kg/km | 74 kg/km |
2170225 | 1X2X0,64+3X1 | なし | PVC | なし | なし | なし | なし | 59.000 kg/km | 125 kg/km |
2170226 | 1x2x0,64 | なし | PVC | あり | なし | なし | なし | 30.100 kg/km | 55 kg/km |
2170233 | 1x2x0,64 | なし | PE(ポリエチレン) | なし | なし | なし | なし | 30.100 kg/km | 57 kg/km |
2170326 | 1x2x0,64 | あり | ハロゲンフリー | あり | なし | あり | あり | 26.000 kg/km | 72 kg/km |
2170330 | 1x2x0,64 | あり | PUR(ポリウレタン) | なし | なし | あり | あり | 26.000 kg/km | 71 kg/km |
2170333 | 1x2x0,64 | あり | PE(ポリエチレン) | なし | あり | なし | なし | 26.000 kg/km | 67 kg/km |
2170820 | 1x2x0,64 | あり | PVC | なし | あり | あり | あり | 26.000 kg/km | 76 kg/km |
2170824 | 1x2x0,64 | なし | PVC | なし | なし | あり | あり | 30.100 kg/km | 55 kg/km |
2170826 | 1x2x0,64 | あり | ハロゲンフリー | なし | なし | あり | あり | 26.000 kg/km | 67 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ