UNITRONIC® BUS PA 1x2x1.3 BK
バスケーブル; PROFIBUS PA; 固定配線; サージインピーダンス: 100; PVC; 黒
在庫あり-納期目安:5営業日
flame-retardant
icon sturgeon signal
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
特長
- FC (Fast Connect)タイプは耐油、耐紫外線加工されています
アプリケーション
- センサー/アクチュエータを接続するプロセスオートメーション用途 - 爆発の危険のある領域を含む。
- 固定使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
84 kg/km
銅指数
45.000 kg/km
銅指数 (lb)
302.386 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS PA
電気特性
試験電圧/心-心
1.5 kV
サージインピーダンス
100 Ω
製品構成
線心数/サイズ
1X2X1.3
ケーブル寸法
1X2X1.3
導体公称外径 (mm)
1.3 mm
素線数
1
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
線心数
2
ペア数
1
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
防爆エリアでの使用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
60.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
80.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
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
- SIMATIC®はSiemens AGの登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ