UNITRONIC® BUS IBS 3x2x0,22
バスケーブル; INTERBUS; 固定配線; サージインピーダンス: 100; 3X2X0.22; PVC; 紫:(スペース)7.2 mm:(スペース)認証:cUL listed:(スペース)認証:UL listed

¥658
在庫切れ
型番
2170206
(¥658/M)
税込

一時的な在庫切れ

UNITRONIC® BUS IBS 3x2x0,22 bus cable -  Primary Image
UNITRONIC® BUS IBS 3x2x0,22 bus cable -  Primary Image UNITRONIC® BUS IBS 3x2x0,22 bus cable -   Secondary Image
Interference signals
Interference signals
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
INTERBUS
INTERBUS
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

バスケーブル

銅指数 (lb)

248.600 lb/10,000 ft

フィールドバスまたはイーサネット

INTERBUS

電気特性

最大ピーク動作電圧(IEC:電力用途不可)

250 V

試験電圧/心-心

1.5 kV

サージインピーダンス

100 Ω

製品構成

線心数/サイズ

3X2X0.22

導体サイズ (mm2)

0.22 mm²

アース線含む

なし

線心数

6

ペア数

3

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

あり

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

ケーブル形状

丸形

シース材質

PVC

シース色

線心識別

カラー

製品特性

使用範囲

固定配線

連続屈曲用

なし

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

8 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

57.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

108.0 mm

固定配線時の温度範囲

-30 °C 最大 80 °C

難燃性

なし

耐UV性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

Fast Connect(FC)仕様

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

なし

認証:UL listed

あり

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

あり

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

認証:TÜV

なし

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
    • INTERBUSは、Phoenix Contact GmbH & Co.の登録商標です。
    • 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。

製品グループリスト

UNITRONIC® BUS IBSの全製品

型番 線心数/サイズ シース材質、短縮形 外径 銅指数 重量
2170206 3X2X0.22 PVC 7.2 mm 37.000 kg/km 0.072 kg
2170208 3X2X0.22+3X1 PUR 7.9 mm 60.000 kg/km 85 kg/km
2170209 3X2X0.22 PVC 7.2 mm 37.000 kg/km 72 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中