UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3X2X0,22+3X1
バスケーブル; INTERBUS; 固定設置; 公称特性インピーダンス: 100; 3X2X0.22+3X1; PUR; 紫; 7.9 mm; cUL リスト; UL認定
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
icon sturgeon signal
CE marked
INTERBUS
cUL listed US, UL listed US
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
85 kg/km
銅指数
60.000 kg/km
銅指数 (lb)
403.140 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
INTERBUS
電気特性
試験電圧/心-心
1.5 kV
サージインピーダンス
100 Ω
製品構成
線心数/サイズ
3X2X0.22+3X1
導体サイズ (mm2)
0.22 mm²
導体サイズ(AWG)
24 AWG
素線数
7
導体材質
裸銅
アース線含む
いいえ
線心数
9
ペア数
3
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
7.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
紫
線心識別
色
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
59.3 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
118.5 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C への 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- INTERBUSは、Phoenix Contact GmbH & Co.の登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ