UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 3x1xAWG20
バスケーブル; CC-Link; ケーブルチェーン; 公称特性インピーダンス: 110; PUR; 赤; cUL リスト
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
icon powerchain
icon sturgeon signal
CE marked
CLPA Open Automation Network certification
cUL listed US, UL listed US
特長
- CC-Link®システムは、三菱電機オートメーションが開発したシステムです。
アプリケーション
- CC-Link® (Control & Communication Link) = フィールドバスネットワーク、制御および情報データ用、効率的で統合された工場およびプロセスオートメーションを提供。
- 高可動使用向け (ケーブルベア、移動する機械部品)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
バスケーブル
重量
84 kg/km
銅指数
39.900 kg/km
銅指数 (lb)
268.100 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
CC-Link
電気特性
試験電圧
2 kV
サージインピーダンス
110 Ω
製品構成
ケーブル寸法
3X20 AWG
導体サイズ(AWG)
20 AWG
導体材質
裸銅
アース線含む
いいえ
線心数
3
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
赤
シース色:RALカラー
RAL 3000
線心識別
色
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
34.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
8×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
68.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- CC-Link®は、日本のCC-Link協会(CLPA)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNCの全製品
型番 | ケーブル寸法 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|
2170370 | 3X20 AWG | 8.5 mm | 39.900 kg/km | 84 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ