HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor
PCF; 光屋外ケーブル: A-V(ZN)11Y; 固定設置; アラミド糸; ポリウレタン; 黒

¥543
在庫あり
型番
28600701
(¥543/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor fibre optic cable -  Primary Image
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor fibre optic cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free

特長

  • 火災時に有害なガスを発生させないハロゲンフリー製品。
  • ケーブル内部に非金属材料からの電磁干渉は発生しない。

アプリケーション

  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋内外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーケーブル

重量

8 kg/km

光ファイバーケーブルタイプ

PCF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

ガラス繊維入りプラスチック

電気特性

波長情報

で 650 nm 有効 10 dB / km および 17 MHz*km
で 850 nm 有効 8 dB / km および 20 MHz*km

製品構成

ファイバー数

0.37

A-屋外用光ファイバーケーブル

A-V(ZN)11Y

線心数

1

アーマード付

いいえ

防鼠加工有

いいえ

支持材付き

いいえ

ストレインリリーフ付

アラミド糸

光ファイバータイプ

マルチモードファイバー

ファイバー数

1

導体外径

0.9 mm

外径

2.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

ファイバーコア寸法

200 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

230 µm

総ファイバー寸法

500 µm

アーマード付

はい

Diameter tight buffer

0.9 mm

絶縁体材質

ガラス(グレード指数)

絶縁体材質

エチレンテトラフルオロエチレン共重合体

絶縁体材質 短縮形

ETFE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

ファイバーコア寸法

200 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

230 µm

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(mm)(固定時)

30 mm

固定配線時の引張張力

200 N

温度、移動配線時

-5 °C まで 60 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐候性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

光ファイバーケーブル、インサート

屋外用

規格・認証

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

HITRONIC® PCF SIMPLEX cableの全製品

型番 ファイバーコア寸法 ファイバーコア寸法 光ファイバーケーブルのシース寸法 光ファイバーケーブルのシース寸法 光ファイバーケーブルタイプ ファイバー数 ファイバー数 重量
28600701 200 µm 200 µm 230 µm 230 µm PCF 1 0.37 8 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!