PCF CONNECTOR FSMA CLAMP 3.0 /4PC
光ファイバーコネクター; F-SMA; プラグ; ストレート; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 230; クランプ;
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- 現地組立用に設計
- 取り外しできるため再利用可能
- 組立が簡単
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバープラグコネクタ
納入範囲
コネクタ4つキンク防止スリーブ付き(1色)防塵キャップ付き
重量
0.009 kg
梱包単位 (VPE)
4.000
取付タイプ
クランプ
製品構成
直接取付可能
はい
耐捻スリーブ
はい
防塵キャップ
はい
コネクタの直径
8.1 mm
全長
33.1 mm
全体幅
8.1 mm
フェルール径
3.17 mm
コネクタデザイン
シンプレクス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
プラグ
コネクタタイプ
F-SMA
フランジ付
いいえ
最小ケーブルクランプ範囲
3 mm
最大ケーブルクランプ範囲
3 mm
最小ケーブル外径
3.00 mm
ケーブル最大外径
3.00 mm
接続可能な最大電線径(mm)
2.2 mm
コンタクト接続タイプ
ネジ接続
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
カップリング接続タイプ
F-SMA
適合ファイバー幅
230 µm
適合光ファイバータイプ
シンプレックスコア
ハウジング材質
洋銀
屈曲保護スリーブ材質
熱可塑性エラストマー
耐捻スリーブ材 短縮型
TPE
フェルール材
洋銀
耐捻スリーブの色
黒
耐捻スリーブの色 RAL 短縮形
RAL 9005
防塵キャップの色
赤
防塵キャップ色 RALカラー
RAL 3000
コネクタカラー
シルバー
製品特性
挿入減衰
1.25 dB
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
コンタクトの適用範囲
光ファイバーケーブル
振動保護
いいえ
組立後の引張強度
80 N
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ