PCF CONNECTOR HFBR4521 CLAMP 3.0 /4PC
光ファイバーコネクター; HFBR-4521; プラグ; ストレート; シンプレクス; 適切なファイバー幅: 230; クランプ;
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- HP多用途リンクコネクタおよびコンポーネントシリーズに対応
アプリケーション
- ファクトリーオートメーション
- 医療用機器
- 電気通信スイッチングシステム
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーコネクター
納入範囲
コネクタ4つ防塵キャップ付きキンク防止スリーブ付き(1色)
重量
0.007 kg
梱包単位 (VPE)
4.000
取付タイプ
クランプ
製品構成
直接取付可能
はい
耐捻スリーブ
はい
防塵キャップ
はい
コネクタの直径
7 mm
全長
91.7 mm
コネクタデザイン
シンプレクス
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
プラグ
コネクタタイプ
HFBR-4521
最小ケーブル外径
3.0 mm
ケーブル最大外径
3.0 mm
接続可能な最大電線径(mm)
3.0 mm
コンタクト接続タイプ
絶縁変位接点
再利用可能
はい
シースのストリッピング長
82 mm
カップリング接続タイプ
HFBR-4521
適合ファイバー幅
230 µm
適合光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
ハウジング材質
ステンレス鋼
ハウジング材質 短縮形
VA
屈曲保護スリーブ材質
熱可塑性
耐捻スリーブ材 短縮型
TPE
フェルール材
ステンレス鋼
コネクタRALカラー
RAL 9005
耐捻スリーブの色
黒
耐捻スリーブの色 RAL 短縮形
RAL 9005
防塵キャップの色
赤
防塵キャップ色 RALカラー
RAL 3000
コネクタカラー
黒
製品特性
最小勘合サイクル
50
挿入減衰
1.25 dB
固定配線時の引張張力
80 N
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
85 °C
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
85 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
コンタクトの適用範囲
光ファイバーケーブル
振動保護
いいえ
組立後の引張強度
80 N
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。